Seria e zapewnia niezawodną automatyzację współpracy w szerszym zakresie środowisk przy zachowaniu wyjątkowej jakości, która definiuje Universal Robots.






Seria e została zaprojektowana tak, aby pasowała do każdego środowiska produkcyjnego, zapewniając elastyczność w wielu zastosowaniach.
Seria e zapewnia niezawodną automatyzację współpracy w szerszym zakresie środowisk przy zachowaniu wyjątkowej jakości, która definiuje Universal Robots.

Coboty e-Series od Universal Robots zostały wdrożone już dziesiątki tysięcy razy, pomagając klientom wprowadzać automatyzację do ich procesów. Dzięki udokumentowanej niezawodności i wydajności, seria e-Series niezmiennie wspiera firmy w usprawnianiu operacji i zwiększaniu produktywności.

Coboty serii e-Series wyposażono w funkcje automatycznej kalibracji, możliwość montażu w dowolnej pozycji oraz wymienne w terenie przeguby, aby maksymalizować czas pracy. Zaprojektowane z myślą o wymaganiach nowoczesnej produkcji, zapewniają stałą wydajność przy minimalnych przestojach.

Coboty serii e-Series są dostępne w różnych wariantach udźwigu i zasięgu, a przy tym oferują jedne z najmniejszych gabarytów w branży, zapewniając maksymalną efektywność pracy. Dzięki temu można je z łatwością integrować nawet w ciasnych przestrzeniach roboczych oraz szybko przenosić między różnymi zadaniami.

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby…