<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej

Kontrolery

System sterowania zasilający ruch, bezpieczeństwo i komunikację w każdym robocie UR. Zaprojektowane dla automatyzacji przemysłowej, kontrolery UR zapewniają funkcjonalność niezbędną do wdrażania, obsługi i skalowania aplikacji robotycznych w środowiskach produkcyjnych.
Universal Robots CB7 Core controller

Jedna platforma. Dwie konfiguracje.

Ten sam kontroler CB7 jest dostępny w w pełni zamkniętej szafie o klasie ochrony IP54 – idealnej do standardowych instalacji stałych – lub w kompaktowej wersji bez szafy, przeznaczonej dla integratorów wbudowujących robota w większe rozwiązanie automatyzacyjne, co daje producentom elastyczność bez zmiany podstawowego systemu sterowania.

Obie konfiguracje CB7 zapewniają sterowanie ruchem i koordynację systemu, zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa, komunikację przemysłową i I/O oraz zunifikowane sterowanie za pomocą naszej platformy programowej PolyScope.

Opis obrazu

Podstawowe możliwości

Zaprojektowane dla automatyzacji przemysłowej, kontrolery UR zapewniają funkcjonalność niezbędną do wdrażania, obsługi i skalowania aplikacji robotycznych w środowiskach produkcyjnych.

Opis obrazu

CB7 Core

Kontroler CB7 Core zapewnia kompaktową, łatwą w serwisowaniu obudowę o klasie ochrony IP54 i zapewnia 40% szybsze przetwarzanie. Dzięki lepszym złączom i dłuższym przewodom zapewnia lepszy czas pracy bez przestojów w porównaniu z wcześniejszymi generacjami kontrolerów. Trzy porty Ethernet 1 Gb i 16 konfigurowalnych DI/DO, które można przypisać jako bezpieczne I/O, upraszczają architekturę systemu bez zewnętrznego sprzętu. Certyfikat UL1740 i EMC. Zasilany przez PolyScope X.

Opis obrazu

CB7 Core Compact

Kontroler CB7 Core Compact zapewnia te same solidne możliwości sterowania jak CB7 Core, w zredukowanej, bezszafowej obudowie zaprojektowanej dla konstrukcji maszyn zasilanych prądem zmiennym, integrując się bezpośrednio z szafami stanowisk roboczych lub niestandardowymi maszynami. Certyfikat UL1740 i EMC. Zasilany przez PolyScope X.

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że tysiące firm korzysta z robotów współpracujących, aby…

  • Zwiększyć produktywność
  • Dostosować się do zmieniającego się zapotrzebowania na produkty
  • Poprawić samopoczucie i retencję pracowników
  • Radzić sobie z niedoborami kadrowymi