<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
  • g-Series

CB7 Core Compact

Bezszafowy kontroler do zasilania prądem zmiennym

CB7 Core Compact oferuje możliwości sterowania CB7 Core w kompaktowej konstrukcji przeznaczonej do integracji z maszynami i szafami sterowniczymi. Trzy porty Ethernet 1 Gb oraz 16 konfigurowalnych wejść/wyjść, w tym bezpieczeństwa, zapewniają elastyczną łączność bez dodatkowego sprzętu. Certyfikowany EMC. Obsługiwany przez PolyScope X.

Procesor o 40% szybszy Procesor o 40% szybszy w porównaniu z CB5.6 poprawia wykonywanie programów i responsywność komunikacji. Trzy porty Ethernet 1 Gb, konfigurowalne DI/DO i analogowe I/O oraz zasilacz 24 V DC 4 A wspierają elastyczną integrację czujników i urządzeń bez dodatkowej infrastruktury.

Rozszerzona łączność Ethernet i USB Trzy porty Ethernet 1 Gb umożliwiają komunikację wielosieciową z kontrolerami PLC, HMI, MES i systemami wizyjnymi. Porty USB Type A i Type C umożliwiają bezpośrednie podłączenie urządzeń peryferyjnych, pamięci masowej i akcesoriów. Konfigurowalne interfejsy I/O i komunikacyjne wspierają elastyczne architektury systemów.

Komunikacja przemysłowa Wspiera komunikację Modus, adapter Ethernet/IP, PROFINET i OPC UA.

Zobacz Gen 7 w akcji

Odkryj, jak Gen 7 pomaga producentom wdrażać inteligentną automatyzację szybciej, dzięki platformie zaprojektowanej z myślą o wydajności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Zarezerwuj demonstrację lub poproś o cennik już dziś.