e-Series UR Series
3PE TP
Podwójne przełączniki 3PE, zgodne z normą ISO 10218-1:2025
Zaprojektowany z myślą o zgodności z normą ISO 10218-1:2025, panel uczenia 3PE łączy responsywny ekran dotykowy, podwójne 3-pozycyjne urządzenia zezwalające i dedykowane sterowanie Freedrive, zapewniając bezpieczne i intuicyjne uczenie robota. Kompatybilny z robotami e-Series i UR Series.
Panel uczenia z aktywacją 3-pozycyjną (3PE) Panel uczenia 3PE integruje podwójne przełączniki 3PE dla bezpiecznej obsługi ręcznej, z natywnym wsparciem w PolyScope. Zgodny z wymaganiami normy ISO 10218-1:2025 dotyczącymi obsługi ręcznej. Panel zachowuje tę samą rozdzielczość i wydajność ekranu dotykowego jak standardowy panel uczenia.
Zaprojektowany do obsługi ręcznej w środowiskach przemysłowych, w których wymagane jest zintegrowane urządzenie zezwalające o trzech pozycjach.
- Podwójne przełączniki 3PE zintegrowane z panelem uczenia
- Zgodny z wymaganiami normy ISO 10218-1:2025 dotyczącymi obsługi ręcznej
- Natywne wsparcie PolyScope
- Ekran dotykowy pojemnościowy 1280 x 800, zgodny ze standardowym panelem uczenia
- Dedykowany przycisk Freedrive do ręcznego prowadzenia
- Odporność na pył i wodę w klasie IP54
- 300 x 231 x 50 mm, 1,8 kg
- Montowany na standardowym kontrolerze
- Kompatybilny z robotami UR Series i e-Series
Waga | 1.8 kg (3.9 lbs) |
|---|---|
Wymiary | 300 mm x 231 mm x 50 mm (11.8 in x 9.1 in x 2.0 in) |
Opcje długości przewodu | 4.5 m |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 800 pixels |
Klasa ochrony IP | IP54 |
Certyfikaty | ISO 10218-1:2025 |