Innowatorzy robiący prawdziwą różnicę w automatyce przemysłowej. Partnerzy UR+ to firmy opracowujące produkty do wykorzystania z naszym cobot. Nazywamy Cię twórcą.

Partnerzy UR+ to firmy opracowujące produkty do wykorzystania z naszym cobot. Nazywamy Was twórcami. Produkty te obejmują kompletne rozwiązania gotowe do instalacji, zestawy aplikacji w pakiecie oraz komponenty, takie jak chwytaki, kamery lub oprogramowanie. Jako partner UR+ jesteś niezbędny w ekosystemie Universal Robots. Wszystkie produkty na UR+ są testowane. Zapewniamy kompatybilność produktów UR+ innych firm dzięki naszemu wypróbowanemu i przetestowanemu procesowi testowania, który weryfikuje zgodność z UR cobots i koncentruje się na funkcjach produktu, aby zaspokoić potrzeby klientów. Testy opierają się na naszych kluczowych czynnikach: szybkiej konfiguracji, elastycznym wdrożeniu, łatwym programowaniu, bezpieczeństwie współpracy i niezawodności. Dołączenie do UR+ może otworzyć drzwi do nowych rynków dla Twojej firmy, stwarzając możliwości rozwoju. Twój certyfikowany produkt zostanie wymieniony i zaprezentowany na naszej globalnej stronie internetowej, co zapewni Ci bezpośredni dostęp do użytkowników końcowych.
Znajdź odpowiednie pliki do pobrania, jeśli chcesz zostać partnerem, jesteś nowym partnerem lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zostać wyróżnionym w naszych organicznych mediach społecznościowych

Jako nowy partner możesz skorzystać na zapoznaniu się z naszymi wytycznymi dotyczącymi wdrażania.

Współpracujmy w mediach społecznościowych - dowiedzmy się, jak to zrobić w tym poradniku.

Rozpocznij swoją podróż od wypełnienia profilu UR+ i zwróć go osobie kontaktowej UR+.
Skontaktuj się z lokalnym menedżerem ds. sukcesu ekosystemu lub ekspertem technicznym.
Każdego dnia nasz ekosystem partnerski pomaga setkom klientów pokonywać wyzwania produkcyjne i wyprzedzać konkurencję.
Zapoznaj się z kilkoma przykładami tego, jak nasi partnerzy zrobili prawdziwą różnicę dzięki cobots.

Założyciel dostrzegł trend w siłach roboczych, który stawał się coraz bardziej wyraźny na całym świecie – i od razu wiedział, że będzie to wymagało rozwiązania innowacyjnej wizji. Dziś Smooth Robotics należy do absolutnej światowej elity w dziedzinie narzędzi do spawania robotów.

Dodawano ponad 1200 godzin produkcji rocznie na każdą zautomatyzowaną maszynę, bez dodawania personelu.

Tworzy ogromną oszczędność czasu dla klienta w branży medycznej – do sześciu godzin na eksperymencie w porównaniu do pracy z procesami ręcznymi.

Pomogła klientowi przezwyciężyć niedobory siły roboczej i uwolniła obecnych pracowników od powtarzających się zadań spawalniczych, jednocześnie skutecznie radząc sobie z 300% wzrostem popytu.

Chcesz zbudować rozwiązanie? Skonsolidowaliśmy wszystkie nasze niesamowite treści w nową przestrzeń o nazwie UR Developer Suite! Kliknij tutaj, aby znaleźć wszystkie narzędzia, samouczki i zasoby, których potrzebujesz, aby odnieść sukces.

Znajdź odpowiedzi od najlepszych zaawansowanych użytkowników, programistów i integratorów UR

Wspieraj artykuły i filmy, dokumentację produktu i pliki do pobrania