Roboty współpracujące z UR są stosowane w całym łańcuchu dostaw żywności i napojów w szerokim zakresie procesów wtórnych, takich jak pakowanie i obsługa maszyn. Roboty mogą pracować w warunkach od wilgotnych szklarni po chłodnie, a także w gorących piecach, zwalniając pracowników z powtarzających się zadań, które mogą spowodować obrażenia w niekorzystnych warunkach.

Koboty mogą pracować przez całą dobę bez przerw. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku sezonowych serii, w których cobots może spełnić wymagania produkcyjne bez konieczności zatrudniania dodatkowych lub tymczasowych pracowników. Fabryki mogą wykorzystać pełną elastyczność cobots, przenosząc je do nowych linii produktów lub różnych procesów w miarę zmiany wielkości produkcji.
Universal Robots 'cobots automatyzują powtarzalne, wymagające fizycznie zadania, takie jak pakowanie i paletyzacja, pomagając producentom żywności i napojów zwiększyć wydajność, zmniejszyć obrażenia w miejscu pracy i z łatwością sprostać sezonowym wzrostom popytu.

Cobots przekształcają przemysł mleczarski poprzez automatyzację zadań, takich jak paletyzacja, pakowanie i obsługa produktów. Niezależnie od tego, czy chodzi o podnoszenie ciężkich bloków sera, czy skuteczne pakowanie sera śmietankowego, cobots poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszając ryzyko powtarzających się urazów. Ich elastyczność pozwala im na obsługę różnych rozmiarów produktów i rodzajów opakowań, zwiększając ogólną wydajność produkcji i uwalniając pracowników do skupienia się na bardziej złożonych zadaniach o wartości dodanej.

W przemyśle winiarskim kluczowa jest wydajność, a cobots zwiększają wysiłki na rzecz usprawnienia operacji butelkowania. Cobots zajmuje się paletyzacją kartonów z winem, zmniejszając pracę fizyczną i poprawiając ogólny przepływ pracy. Eliminując podnoszenie ciężarów, cobots pozwalają pracownikom skupić się na kontroli jakości i innych zadaniach o wysokiej wartości, zapewniając płynniejsze operacje i minimalizując wąskie gardła na końcu linii rozlewniczej.

W przetwórstwie mięsa powtarzalne podnoszenie ciężarów to już przeszłość, dzięki automatyzacji cobot. Cobots sprawnie radzi sobie z paletyzacją, zmniejszając obciążenie fizyczne pracowników i znacznie zwiększając produktywność. Dzięki cobots dbającym o podnoszenie ciężarów, pracownicy mogą skupić się na bardziej krytycznych operacjach, co prowadzi do bezpieczniejszych, bardziej usprawnionych procesów produkcyjnych.

Produkcja cukru objęła inteligentną automatyzację z wykorzystaniem cobots w celu usprawnienia kontroli jakości i procesów obsługi próbek. Coboty zarządzają powtarzalnymi zadaniami typu pick-and-place, takimi jak obsługa próbek buraków cukrowych, zmniejszając potrzebę pracy fizycznej. Automatyzacja ta nie tylko poprawia wydajność, ale także daje pracownikom elastyczność w dokonywaniu korekt procesów bez polegania na specjalistycznej interwencji.
Dowiedz się, w jaki sposób cobots firmy Universal Robots mogą pomóc Twojej firmie zwiększyć wydajność, zmniejszyć liczbę urazów w miejscu pracy oraz usprawnić pakowanie i paletyzację. Nasze cobots współpracują z Twoim zespołem, aby bezpiecznie i skutecznie radzić sobie z wymagającymi zadaniami.
Dostępny jest szereg modeli Universal Robots, które zaspokajają potrzeby automatyzacji, od precyzyjnych zadań po długi zasięg i wysokie wymagania dotyczące ładowności.
Universal Robots wdrożyło ponad 100 000 cobots w każdej branży produkcyjnej. Firmy każdej wielkości, od gigantów z listy Fortune 500 po lokalne sklepy z maszynami kontraktowymi, wykorzystują nasze cobots 6. generacji, aby zwiększyć produktywność i jakość oraz poprawić satysfakcję z pracy dla swoich zespołów produkcyjnych.

UR cobots spełniają wymagania elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu i potężnemu back-endowi dla producentów OEM i programistów w celu dodania wartości i zaspokojenia określonych potrzeb. Systemy oparte na kobocie UR generują ROI, który jest zwykle mierzony w miesiącach, a nie latach.

Firma Universal Robots opracowała najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze 17 protokołów bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania bezpieczeństwa Twojego zakładu lub zakładów oraz ocenę ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołowi produkcyjnemu bezpieczną pracę obok siebie z cobots UR.
Chcesz dowiedzieć się więcej o robotach współpracujących w przemyśle spożywczym i napojów?