--

Precyzyjna i praktyczna podwójna produkcja UR cobots

Zippertubing Company

W skrócie

Bez doświadczenia w robotyce, rodzinna firma Zippertubing Company zintegrowała Universal Robots z aplikacjami wizyjnymi, zajmując się maszynami do zapinania zatrzaskowego do płaszcza kablowego.

Transformacja biznesowa

„Jakiego integratora używasz?„ Pytanie Tim Mead, kierownik operacyjny w Zippertubing w Arizonie, wciąż słyszał, odwiedzając producentów robotów na targach. „Ale chcieliśmy czegoś, co moglibyśmy zintegrować. Coś, co zaoszczędziłoby nam dużo pieniędzy i sprowadziłoby instalację do ceny, która miała dla nas sens” - mówi Tim Mead.

Jego firma borykała się z bardzo dużym wzrostem zapotrzebowania na swoje owijki termiczne stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym do ochrony węży, rur i kabli. Na linii produkcyjnej Zippertubing pracownicy mieli trudności z nadążeniem za szybkim, wysoce precyzyjnym, wysoce powtarzalnym zadaniem prawidłowego wkładania płaszcza kablowego do maszyn zatrzaskowych. Wtedy firma zaczęła przyglądać się bardziej przyjaznym dla użytkownika robotom współpracującym lub „cobots”.

Zippertubing

Branża Automotive and Subcontractors
Kraj North America
Liczba pracowników 50-100
Użyte coboty UR5
Wideo — UR5 Robots, Zippertubing Company USA

Rozwiązanie

„Wybraliśmy Universal Robots ’UR5 z kilku powodów. Po krótkiej demonstracji zdaliśmy sobie sprawę, że jest to robot współpracujący, który możemy zintegrować na własną rękę. Przyglądaliśmy się również wszechstronności” - mówi kierownik ds. inżynierii w Zippertubing, Matt Hesselbacher, wyjaśniając, w jaki sposób produkty Zippertubing mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Kolejnym problemem było bezpieczeństwo, ponieważ operatorzy pracowaliby wokół robota, podając mu surowe części i zabierając gotowe elementy.

Tim Mead zajmuje się inżynierią chemiczną, a nie programowaniem robotycznym, więc początkowo wahał się, czy zbudować komórkę robotyczną od podstaw. „Demo przekonujące nas zostało wykonane przez dystrybutora Universal Robots In-Position Technologies i wyglądało bardzo prosto, na stronie internetowej UR znajduje się również wiele fajnych materiałów szkoleniowych” - mówi menedżer operacyjny, który skorzystał z bezpłatnej Universal Robots Academy, aby przyspieszyć pracę po zakupie robota.

Lepsza jakość i wydajność produktu

Lepsza jakość i wydajność produktu

„Największą korzyścią, jaką znaleźliśmy dzięki UR5, jest to, że nasza jakość produktu naprawdę się poprawiła; robot działa już od ośmiu miesięcy i przeszliśmy od niektórych zwrotów produktów do teraz, bez wad w produkowanych częściach” - mówi Mead. „Dzięki samemu robotowi możemy określić o 300 procent większą tolerancję na nasze części niż w przypadku obsługi ręcznej” - mówi, dodając, że klienci Zippertubing również zauważają tę poprawę.

Prosty i praktyczny trening

Prosty i praktyczny trening

Tim Mead zajmuje się inżynierią chemiczną, a nie programowaniem robotycznym, więc początkowo wahał się, czy zbudować komórkę robotyczną od podstaw. „Demo przekonujące nas zostało wykonane przez dystrybutora Universal Robots In-Position Technologies i wyglądało bardzo prosto, na stronie internetowej UR jest również wiele fajnych materiałów szkoleniowych” - mówi kierownik operacyjny, który skorzystał z bezpłatnej Universal Robots Academy, aby przyspieszyć po zakupie robota.

UR5 umożliwia produkcję przy wyłączonym oświetleniu

Firma z Arizony zaprogramowała swój pierwszy UR5, aby podniósł wstępnie wycięty materiał, z którego cobot przemieszcza się przez maszynę zatrzaskową, w której umieszcza się pięć zatrzasków męskich, a następnie przechodzi do drugiej maszyny, w której dodaje się pięć zatrzasków żeńskich. 25. cykl kończy się, gdy UR5 przedstawia element kamerze wizyjnej, która sprawdza, czy zatrzaski są dodane prawidłowo. W zależności od wyniku, UR5 jest kierowany do umieszczenia gotowego elementu na stosie „dobra” lub „złomu”.

Zippertubing pracuje teraz nad bardziej kompaktową, drugą instalacją UR5, która skraca czas cyklu, jednocześnie zwiększając liczbę części do pracy po godzinach, dzięki zintegrowaniu stołu obrotowego do dostarczania tkaniny. „Możemy pozwolić robotowi pracować całą noc i podwoić naszą wydajność produkcyjną. Możemy również zlecić obsługę dwóch lub trzech dodatkowych części i pokryć jeszcze więcej naszej produkcji”, wyjaśnia Mead, szczegółowo, w jaki sposób roboty współpracujące umożliwiły firmie zmniejszenie siły roboczej o 32% w tych zastosowaniach. „Możemy teraz przenieść zwolnioną siłę roboczą do innych, bardziej dostosowanych do indywidualnych potrzeb, wysoko wykwalifikowanych, wymagających odcinków naszej linii produkcyjnej, gdzie nasi operatorzy mogą wykorzystać swoje umiejętności w bardziej korzystny sposób."

W przypadku zmian wymagających różnych narzędzi, firma weszła na stronę UR+ Solution, platformę internetową z certyfikowanymi produktami plug & play dla cobots UR i znalazła Milibar tool changer. „Korzyści płynące z używania tego narzędzia to możliwość szybkiej zmiany, dodanie nowego narzędzia na końcu ramienia robota nie stanowi obecnie problemu” - mówi Mead.

Pomoc w zakresie automatyzacji dla chińskich kolegów

Zippertubing szacuje około dwuletni zwrot z inwestycji w zakupy UR5. „Zwrot z inwestycji to nie tylko zwrot pieniędzy, które wydaliśmy na robota i system; to również kwestia jakości dla nas i naszych klientów”, mówi Hesselbacher, który podkreśla, że ciągła produkcja przy wyłączonych światłach znacznie obniży zwrot z inwestycji. Sukces zakładu Zippertubing w Arizonie odbił się szerokim echem również w Chinach. „Nasz zakład w Azji jest obecnie całkowicie ręczny i skontaktowali się z nami, aby sprawdzić, czy możemy zbudować dla nich niektóre z tych zrobotyzowanych komórek” - mówi Mead, który dopracuje następną aplikację robota UR i przekaże ją swoim chińskim kolegom. Firma Arizona przygląda się teraz również innym zadaniom, które roboty UR mogłyby zautomatyzować. Jednym z nich jest szycie.
„Będzie to wyjątkowe wyzwanie, ponieważ chcemy, aby robot robił zdjęcia i szył za pomocą tego samego narzędzia” - mówi Mead, który jest optymistą, że jego zespół rozwiąże projekt szycia w dającej się przewidzieć przyszłości.

Robot może pracować całą noc i podwoić naszą wydajność produkcyjną. Możemy również zlecić obsługę dwóch lub trzech dodatkowych części i pokryć jeszcze większą część naszej produkcji.

Tim Mead, Operations manager, Zippertubing Company.
Robot współpracujący UR5, Zippertubing Company, USARobot współpracujący UR5, Zippertubing Company, USARobot współpracujący UR5, Zippertubing Company, USA

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Precyzyjne umieszczenie tkaniny w maszynach zatrzaskowych
  • Integracja kamery wizyjnej do kontroli jakości
  • Bliska współpraca człowieka z robotem

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka integracja
  • Łatwe programowanie
  • UR+ platforma produktów plug & play certyfikowanych dla cobots UR

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Chwyć i umieść
  • Zespół zapewnienia jakości

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej
Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S
  • Kateřinská 466/40
  • 12000 Praha
Skontaktuj się z nami: +420 222 286 200