T&W Stamping w Ohio chciało zautomatyzować jedną z najbardziej pracochłonnych części swojego procesu produkcji metali: pielęgnację spawarek oporowych. Jest to trudna do zautomatyzowania aplikacja ze względu na impuls elektromagnetyczny sprzętu spawalniczego, który usuwa serwomotory robotów. Firma rozwiązała problem z UR5 cobot, który opłacił się w mniej niż cztery miesiące, zapewniając 40% wzrost wydajności i uwalniając trzy funkcje operatora.
Transformacja biznesowa
„Używanie robotów współpracujących do spawania oporowego? Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie było to coś, co ktokolwiek w branży robił wcześniej” - mówi Juan Rodriguez, dyrektor ds. automatyzacji w Crum Manufacturing, certyfikowany integrator systemów Universal Robots.
Współpracował z T&W Stamping w Youngstown w stanie Ohio, producentem kontraktowym głównie dla rynku ciężkich ciężarówek, który potrzebował niezawodnego rozwiązania automatyzacji. „Właśnie otrzymaliśmy umowę od naszego dużego klienta na produkcję wsporników układu napędowego” - mówi Craig Sivak, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny T&W Stamping. „Objętość nie była ogromna - około 40 000 części rocznie - ale każda część ma osiem nakrętek spawalniczych, więc to 320 000 spoin, które w przeciwnym razie musielibyśmy wykonać ręcznie.„ Sivak i jego zespół postanowili zbadać, czy roboty współpracujące mogą poradzić sobie z tym zadaniem. „Mając cobot, moglibyśmy zachować nasz istniejący układ, ponieważ nie potrzebowaliśmy dodatkowej ochrony wokół cobot ze względu na wbudowany system bezpieczeństwa” - mówi.
Chociaż często zdarza się, że duże roboty przemysłowe wykonują spawanie rezystancyjne, Rodriguez wyjaśnia, dlaczego nie jest to aplikacja obsługiwana przez małe roboty współpracujące w przeszłości. „Zgrzewarki oporowe wyzwalają impuls elektromagnetyczny (impuls elektromagnetyczny), który usuwa wszelkiego rodzaju elektronikę w określonym promieniu. To nie jest
problem z tradycyjnymi robotami z dużymi narzędziami C-clamp na końcu ramienia, gdzie robot jest bardzo daleko od punktu uderzenia” - mówi. - Ale mały cobot, który starasz się ładnie dopasować do istniejącej komórki? To zupełnie inna historia.