Shruti Engineers to Micro Small and Medium Enterprise (MSME) z siedzibą w Pune. 10-osobowa firma produkuje elementy montażowe do linii motoryzacyjnych. Przed zainstalowaniem cobot ich produkcja była ograniczona. Jednak teraz udało im się zwiększyć dzienną wydajność o 75% dzięki UR10.
Shruti Engineers zdali sobie sprawę, że cobots są niedrogie, łatwe w użyciu i programowaniu, zwiększają wydajność i są bezpieczne w użyciu wśród pracowników. Shruti Engineers mieli niewielką siłę roboczą, pracującą w jednym zakładzie, z produkcją ograniczoną do 300 części maszyn dziennie. Firma zdała sobie sprawę, że musi szukać automatyzacji, aby zwiększyć wydajność.
SUHAS PITKE, Shruti EngineeringPosiadanie cobot ma kilka zalet. Zakupiłem nową maszynę zaledwie 15 dni temu i planuję zainstalować na niej również robota współpracującego.
Od czasu, gdy Shruti Engineers wdrożyło swojego pierwszego robota współpracującego, UR10, dzienna produkcja wzrosła z 300 do 400 części, przy czym wydajność maszyny wzrosła, a przestoje uległy skróceniu. Ponieważ UR10 to cobot, praca wokół niego jest bezpieczna dla ludzi, co ułatwia im korzystanie z niego. Programowanie cobot Universal Robots jest tak proste, że operatorzy Shruti Engineers nauczyli się go programować w ciągu jednego dnia – w rzeczywistości pracownicy czują, że obsługa cobot jest tak prosta, jak korzystanie ze smartfona.
„Posiadanie cobot ma kilka zalet. Zakupiłem nową maszynę zaledwie 15 dni temu i planuję zainstalować na niej również robota współpracującego” - mówi Suhas Pitke, właściciel firmy Shruti Engineers.



Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...