<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Przejdź do treści głównej
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/0ebed5e82d/rupes-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/cf7b89e6d2/rupes-desktop.png

UR cobots i personel pracują obok siebie, aby wyeliminować wady i odpady

Rupes

W skrócie

Producent elektronarzędzi, Rupes, podjął odważne zobowiązanie do wyeliminowania wad i marnotrawstwa na swojej linii produkcyjnej, jednocześnie poprawiając warunki pracy doskonałej siły roboczej. Oto, w jaki sposób wdrożyła roboty UR do współpracy ze swoimi ludzkimi pracownikami i podniesienia poziomu produkcji.

Stanie się światowym liderem w dziedzinie narzędzi do polerowania i szlifowania oznacza bycie w czołówce innowacji. Od 50 lat RUPES doskonali swoje procesy produkcyjne, nigdy nie rezygnując z inwestycji w ludzi. Dążąc do coraz bardziej oszczędnej i inteligentniejszej produkcji, RUPES zobowiązał się do „zerowej wadliwości” swoich produktów – i zwrócił się do Universal Robots o rozwiązanie automatyzacji, które zwiększyłoby jego doskonałą siłę roboczą, zminimalizowało marnotrawstwo i przyniosło natychmiastowe wyniki.

Rupes

Branża Furniture and Equipment
Kraj Europe
Liczba pracowników 100-500
Użyte coboty UR3
Wideo — robot UR3, Rupes, Włochy

RUPES zobowiązał się do „zerowej ilości wad” w swoich produktach

RUPES, commitment
Przejęcie pracochłonnych zadań

Przejęcie pracochłonnych zadań

RUPES rozmieścił roboty UR na swojej linii produkcyjnej, aby przejąć uciążliwe i powtarzalne zadania oraz uwolnić ludzi do wykonywania bardziej satysfakcjonujących obowiązków. Pracownicy uznali roboty za łatwe i szybkie w instalacji oraz programowaniu, a także mieli natychmiastowy wpływ – utrzymując jakość produktu i poprawiając wydajność.

Elastyczność robotów oznaczała, że można je łatwo wdrożyć w różnych obszarach fabryki i szybko przeprogramować do montażu innych produktów w krótkich terminach.

Precyzyjne pozycjonowanie i kontrola siły

Precyzyjne pozycjonowanie i kontrola siły

RUPES produkuje narzędzia elektryczne, w tym szlifierki, szlifierki i polerki, z wieloma małymi częściami. Faza dokręcania jest często najtrudniejsza – jeśli śruba nie zostanie umieszczona w idealnej pozycji i dokręcona w optymalnym stopniu, istnieje większe ryzyko pęknięcia i przestojów produkcyjnych. Roboty UR były w stanie z łatwością rozwiązać ten problem, z precyzyjnym pozycjonowaniem i kontrolą siły, aby zapewnić, że każda śruba została zamocowana zgodnie z dokładną specyfikacją.

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa personelu

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa personelu

Firma dostosowała również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa robotów, aby zapewnić dodatkową ochronę swoim pracownikom.

W wyniku tego udanego wdrożenia robotów UR, RUPES osiągnął swoje zobowiązanie do „zero defektów”. Obecnie przyjmuje dodatkowe roboty współpracujące w celu wykonywania innych procesów produkcyjnych.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Uwolnij pracowników od ciężkich, powtarzalnych zadań.
  • Zwiększ wydajność i produktywność.
  • Zmniejszyć ilość wad i odpadów.
  • Dostosuj się do różnych procesów.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Wydajność i wydajność
  • Jakość i zadowolenie personelu
  • Zmniejszone koszty dzięki minimalizacji odpadów

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Montaż

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej