Jeden z największych światowych producentów akcesoriów łazienkowych i części samochodowych, Xiamen Runner Industrial Corporation w Chinach, zainstalował 64 roboty UR w celu zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego poprzez stworzenie wysoce wydajnej, elastycznej i niezawodnej linii produkcyjnej. Roboty UR są instalowane w 10 różnych zastosowaniach, począwszy od formowania wtryskowego, pielęgnacji maszyny, testowania gazu i montażu produktu.
Przed wdrożeniem robotów UR większość operacji w Runner Corporation była wykonywana ręcznie, a zmęczenie operatora stwarzało ryzyko zarówno dla bezpieczeństwa, jak i wydajności produktu. Firma zajmowała się opracowaniem wysokowydajnej, elastycznej i niezawodnej linii produkcyjnej.
„Naszym celem jest zaspokojenie popytu rynkowego poprzez podniesienie wydajności procesu produkcyjnego. Universal Robots zaskoczył nas swoją wydajnością i jakością, która jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych robotów” - mówi William Xie, główny inżynier w Xiamen Runner Corporation.
Mr. William Xie, Chief EngineerRobot współpracujący jest potężną innowacją w sektorze produkcji przemysłowej, umożliwiającą zautomatyzowaną produkcję z niespotykaną dotąd elastycznością

Universal Robots at Runner zostały zainstalowane, wyregulowane i szybko wprowadzone do produkcji:
„Dzięki UR nowy projekt może zostać uruchomiony w ciągu tygodnia, podczas gdy przygotowanie tradycyjnego robota zajmuje nawet sześć miesięcy” - mówi Yiping Chen, Automation Manager w Xiamen Runner Corporation.
Dzięki elastycznym złączom i kompaktowym rozmiarom roboty mogą pracować w tandemie, dzieląc tę samą przestrzeń roboczą w ograniczonych przestrzeniach. Kolejną innowacją w Runner jest rozszerzenie zasięgu i wydajności robotów UR poprzez zamontowanie robota na szynie ślizgowej, co eliminuje potrzebę przemieszczania stałej maszyny przy jednoczesnym wspieraniu pracy na wielu stacjach roboczych.
Podczas wstępnego wstawiania części jeden robot UR może obsługiwać trzy zestawy wtryskarek. Dzięki sześcioramiennemu narzędziu zamontowanemu na elastycznym przegubie nadgarstka robot szybko przełącza się w dowolną pozycję ładowania.
Roboty UR przeprowadzają montaż produktu, pobierając nakrętkę z wyjścia dysku wibracyjnego i umieszczając ją w punkcie, podnoszą część do obróbki, a na koniec usuwają zmontowane produkty. System Vision-guided pick and place jest teraz również zadaniem obsługiwanym przez roboty UR wyposażone w system wizyjny do precyzyjnego lokalizowania części. Czujnik wizyjny lokalizuje obiekt i jego nazewnictwo na przenośniku i blokuje chwytak na losowo umieszczonych obiektach.

Runner był świadkiem gwałtownego wzrostu wydajności produktów od czasu wdrożenia robotów UR, podczas gdy przesunięcie stanowisk skutecznie pomogło zmniejszyć wskaźnik rotacji pracowników w firmie.
„Ponieważ roboty współpracujące rozwijają się i są szeroko stosowane, automatyzacja nie będzie już kojarzona z masową produkcją standaryzowanych produktów. Zautomatyzowane linie produkcyjne pozwolą na małe ilości różnych niestandardowych produktów. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do perspektywy Universal Robots” - mówi Xie.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...