<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/61353d4c6b/case-story-otv-plast-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/172a9f6ffb/case-story-otv-plast-full.png

Poprawa produktywności i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki cobots UR

OTV Plast

W skrócie

OTV Plast szukało sposobów na wykorzystanie ramienia robota współpracującego w celu poprawy produktywności w całej firmie. Rozwiązanie UR zaspokoiło ich potrzeby w zakresie małego, niedrogiego i bezpiecznego robota. Od czasu jego wprowadzenia produktywność wzrosła o 35%, a OTV bada inne sposoby integracji robotyki. OTV Plast produkuje części z tworzyw sztucznych dla wielu różnych branż.

Frezowanie i wykańczanie części jest powtarzalną pracą i jest podatne na wahania czasu produkcji ze względu na zaangażowanie pracowników – podręcznikowy przykład, w którym robot może mieć ogromny wpływ.

Aby sprostać specyficznym potrzebom OTV, robot musiałby być wystarczająco mały, aby pracować na ograniczonej przestrzeni, być przystępny cenowo (z krótkim okresem zwrotu) i być w stanie pracować w pobliżu ludzi bez konieczności stosowania nieporęcznych osłon lub ogrodzeń.

OTV Plast

Branża Plastic and Polymers
Kraj Europe
Liczba pracowników 25-50
Użyte coboty UR5

Jak oni to zrobili

Po rozważeniu wszystkich kryteriów rozwiązanie Universal Robot było jedną z niewielu opcji, która mogła zaspokoić wszystkie potrzeby OTV. OTV wybrało rozwiązanie UR, które po stosunkowo krótkim czasie instalacji było w stanie zintegrować się z linią produkcyjną.

Instalacja, oznakowanie CE i szkolenie trwały łącznie trzy dni. Dwa dni na zainstalowanie i optymalizację rozwiązania robota i jeden dzień na przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi. Niemal natychmiast OTV odnotowała wzrost produktywności. A po niewielkiej regulacji dodania kolejnego urządzenia chwytającego do ramienia robota współpracującego wydajność wzrosła o dodatkowe 35%.

Nowa technologia pozwala OTV licytować projekty, które wcześniej nie byłyby możliwe. To, a także doświadczenie w korzystaniu z robota w produkcji, sprawia, że roboty są silną potencjalną inwestycją w OTV w przyszłości.

UR5 używany do poprawy produktywności w OTV Plast
UR5 używany do poprawy produktywności w OTV Plast

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Zmniejszenie ilości powtarzalnej pracy dla pracowników.
  • Okres zwrotu: 1½ roku.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka wypłata
  • Elastyczne wdrażanie
  • Łatwe programowanie

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Chwyć i umieść

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej