--

Cobot zmniejsza wskaźnik odrzutów do poniżej 1% i zwiększa wskaźnik produkcji

Creating Revolutions

W skrócie

Startup Miami Creating Revolutions doświadczył dwucyfrowych wskaźników odrzucania produktów podczas montażu pagera usług hotelarskich. UR3 cobot obsługuje teraz lutowanie, wiercenie, dozowanie silikonu i montaż lekki, będąc kontrolowanym i monitorowanym w systemie połączonym z chmurą, zmniejszając ilość odrzutów do prawie zera, jednocześnie zwiększając wydajność produkcji prawie pięciokrotnie.

Transformacja biznesowa

Creating Revolutions tworzy system przywoławczy obsługi klienta dla branży hotelarskiej. Dysk komunikacyjny o rozmiarze krążka hokejowego łączy gości z kelnerem za pośrednictwem smartfona. Montaż tarczy to złożone zadanie wymagające dużej dokładności i powtarzalności. „Problem polega na tym, że nie można sprawnie powtarzać określonego procesu w ten sam sposób, co człowiek” - mówi Einar Rosenberg, dyrektor generalny Creating Revolutions, który szukał rozwiązania automatyzacji, które mogłoby spełnić zarówno wymagania jakościowe, jak i ilościowe.
„Przyjrzeliśmy się około 40 różnym firmom produkującym roboty i większość z nich nie miała zbyt dobrego sposobu na ich zaprogramowanie; wymagały zbyt wielu rzeczy dla środowiska; lub były zbyt duże lub zbyt szarpane” - mówi Rosenberg, który zakończył swoje badania, wybierając współpracującego robota UR3 z Universal Robots.

Creating Revolutions

Branża Electronics and Technology
Kraj North America
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR3
Wideo — Robot UR3, Tworzenie rozdzielczości, USA

Rozwiązanie

„UR3 był elegancki, szybki i gładki. Wiedzieliśmy, że ma dokładną precyzję, której naprawdę chcieliśmy. Nasz wskaźnik odrzucania projektów spadł z dwucyfrowego do poniżej 1%, nasze koszty ogólne są znacznie zmniejszone, podczas gdy wzrost naszej produkcji jest dużą wielokrotnością” - mówi Rosenberg.

UR3 obsługuje dwa różne cykle: najpierw robot sprawdza, czy aluminiowe części obudowy są prawidłowo wyłożone na tacy. Następnie robot podnosi część, umieszcza ją w zacisku, podnosi silikonowy wtryskiwacz i wyrównuje silikon, a następnie umieszcza akrylowy dysk na górze, przed umieszczeniem zmontowanej części z powrotem na tacy. Następnym krokiem jest wiercenie i lutowanie: Robot wyjmuje dysk z miedzianą podstawą z dozownika i umieszcza go w czujniku lasera optycznego, który wyrównuje dysk, a następnie umieszcza dysk w uchwycie, mocując go poprzez zamknięcie dwóch zacisków.

„UR3 chwyta wiertło z taśmy i wykonuje proces wiercenia dziobowego, ponieważ akryl pęka, jeśli tylko naciśniesz go na siłę. Robot jest wystarczająco czuły, aby go wsunąć, aż zrobi idealny otwór” - mówi dyrektor generalny Creating Revolutions. Po zakończeniu wiercenia UR3 chwyta lutownicę, dodając trzy punkty lutowania wstępnego.

„Wykonanie lutowania wstępnego przez UR3 zwiększyło wydajność procesu prawie pięciokrotnie” - mówi Rosenberg. „Proces ręcznego lutowania naprawdę wymagał od operatora trzech rąk”.

UR3 był elegancki, szybki i płynny. Wiedzieliśmy, że ma dokładną precyzję, której naprawdę chcieliśmy. Nasz wskaźnik odrzucania projektów spadł z dwucyfrowego do poniżej 1%, nasze koszty ogólne są znacznie zmniejszone, podczas gdy wzrost naszej produkcji jest dużą wielokrotnością.

Einar Rosenberg, CEO

Korzyści z integracji UR3

Robot staje się punktem sprzedaży

Robot staje się punktem sprzedaży

UR3 został zintegrowany z linią montażową Creating Revolutions przez Hirebotics, Universal Robots Certified System Integrator, która działa jak agencja rekrutacyjna dla cobots, pozwalając producentom wynajmować cobots na godziny bez żadnych kosztów wstępnych. Hirebotics zajmuje się całym programowaniem, wdrażaniem i konserwacją robota, podczas gdy Creating Revolutions płaci tylko za godziny, w których działa.

Wykonanie przez robota kilku kroków montażowych stało się ogromną zaletą Creating Revolutions.

„Kiedy nasi klienci przychodzą tutaj i widzą UR3, zdają sobie sprawę z jakości i precyzji gwarantowanej przez robota. Ponieważ nie jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji, chcą mieć wrażenie, że produkt, którego będą używać, nie zawiedzie na nich” - mówi. „Robot demonstruje im siłę, która następnie wzmacnia sprzedaż dla nas”.

Łatwe wdrożenie

Łatwe wdrożenie

Minęło zaledwie kilka tygodni od pierwszego kontaktu Creating Revolutions z Hirebotics do momentu zamówienia, zainstalowania i zaprogramowania UR3. Matt Bush, współzałożyciel Hirebotics, wyjaśnia, że w celu prowadzenia „agencji rekrutacji robotów” konieczne jest szybkie wdrożenie. „To, co nam to umożliwiło, to łatwość programowania robotów UR. Interfejs UR ułatwia rozpoczęcie produkcji znacznie szybciej niż wiele innych rozwiązań, z którymi pracowaliśmy w przeszłości” - mówi Bush, który zbudował również aplikację mobilną podłączoną do chmury, umożliwiając Creating Revolutions otrzymywanie danych produkcyjnych i powiadomień w czasie rzeczywistym, gdy robot wymaga uwagi. „Gromadząc szczegółowe informacje na temat liczby jednostek produkowanych przez UR3 w danym okresie czasu, możemy połączyć wszystkie dane i stworzyć realistyczne, bardzo dokładne prognozy naszych potrzeb produkcyjnych, takie jak liczba potrzebnych ludzi i to, na czym musimy się skupić, aby produkować na optymalnych poziomach” - mówi Rosenberg, który również ma pracę UR3 bez pomocy po godzinach.

Robot współpracujący UR3, Creating Revolutions, USA
Robot współpracujący UR3, Creating Revolutions, USA

Rozwiązano problemy z automatyzacją

  • Personel zwolniony do bardziej złożonych zadań, wzrostu jakości produkcji, wydajności i wydajności.
  • Tworzenie strony serwisowej Revolution opiera się na jedenastu unikalnych patentach i jest zaprojektowane tak, aby wytrzymać dziesięć lat bez ładowania lub podłączania.
  • Używane w wielu różnych ustawieniach komunikacji, najbardziej rozpowszechnione jest w restauracjach i kurortach, w których goście dotykają smartfona, aby połączyć się ze swoim kelnerem.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość

  • Łatwe programowanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka konfiguracja

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Wiercenie, lutowanie, dozowanie
  • Zespół
  • Chwyć i umieść