<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Przejdź do treści głównej
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/deee3192c9/case-story-beyerdynamic-gmbh-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/ea694f3cc4/case-story-beyerdynamic-gmbh-desktop.png

Coboty automatyzują precyzyjne powlekanie głośników

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

W skrócie

W celu jednoczesnego zwiększenia wydajności i poprawy jakości sprzętu audio, Beyerdynamic opiera się na robotach współpracujących w zakresie powlekania membran głośników. W celu automatyzacji proces został najpierw podzielony na dwie części, obsługę i natryskiwanie. W aplikacji pick and place robot UR5 ze zintegrowaną kamerą nadgarstkową Robotiq i chwytakiem dwuręcznym Robotiq umieszcza spawany głośnik słuchawkowy na silniku obrotowym. Następnie UR3 ze zintegrowanym pistoletem natryskowym przejmuje proces natryskiwania i powleka membranę natryskując ją medium dyspersyjnym. Wykorzystanie cobots umożliwiło zwiększenie produktywności o 50 procent na tym etapie procesu produkcyjnego przy jednoczesnej znacznej poprawie jakości.

Transformacja biznesowa

Jako firma o ugruntowanej pozycji, produkująca głównie w Niemczech, Beyerdynamic stanął przed wyzwaniem zwiększenia produktywności o 50 procent, nie zaniedbując standardów jakości swojej marki, zachowując jednakowe moce produkcyjne w odniesieniu do zasobów produkcyjnych. Nie jest to jednak łatwo możliwe w przypadku szczególnie delikatnych etapów pracy, które tradycyjnie wykonywane są ręcznie, bez zagrażania stabilności procesu. Na przykład membrany głośników muszą być rafinowane w pewnym momencie sekwencji produkcyjnej przez powlekanie ich ośrodkiem dyspersyjnym. Do etapu automatyzacji za ten proces odpowiadało trzech pracowników, którzy nakładali medium na membranę ręcznie za pomocą pędzla. „Oczywiście nie jest możliwe, aby ludzie malowali równomiernie przez długi czas. W pewnym momencie jeden pociągnięcie pędzla staje się grubszy, a drugi cieńszy. W związku z tym nasze membrany wykazywały silne wahania pod względem jakości” - mówi Jörg Lang, inżynier produkcji w firmie beyerdynamic.

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Branża Electronics and Technology
Kraj Europe
Liczba pracowników 100-500
Użyte coboty UR3 & UR5
Wideo — robot UR5, Beyerdynamic GmbH & Co. KG, Niemcy

Rozwiązanie

Po tym, jak roboty UR długo przekonywały Beyerdynamic w zastosowaniach kontroli jakości, firma zdecydowała się również na wykorzystanie wypróbowanych i przetestowanych cobots w obszarze produkcji.

Dziś dwa roboty współpracujące z Universal Robots, UR3 i UR5, wspierają pracowników w powłoce membran głośników. Pracownik umieszcza spawany głośnik słuchawkowy na z góry określonym obszarze reprezentującym pole widzenia kamery zintegrowane z ramieniem robota. Za pomocą kamery Robotiq Wrist Camera i chwytaka dwuręcznego Robotiq robot UR5 podnosi głośnik i umieszcza go na silniku obrotowym. Następnie UR3 ze zintegrowanym pistoletem natryskowym przejmuje proces natryskiwania i powleka membranę, nakładając medium dyspersyjne. Następnie UR5 wykorzystuje chwytak Robotiq do umieszczenia powlekanego głośnika na tacy, która, gdy tylko zostanie w pełni załadowana przedmiotami obrabianymi, jest automatycznie popychana przez robota.

Zastosowanie robotów zwiększyło produktywność o 50 procent w tym konkretnym momencie procesu produkcyjnego, jednocześnie poprawiając jakość produktu. Oprócz bezkonkurencyjnego stosunku ceny do wydajności, Peter Härtel, dyrektor ds. operacji strategicznych i jakości w Beyerdynamic, był szczególnie pod wrażeniem łatwości obsługi i kompatybilności ramion robota: „Dzięki intuicyjnemu interfejsowi sterowania nasi pracownicy mogą szybko nauczyć się obsługiwać roboty samodzielnie. Kamera i chwytak firmy Robotiq zostały również szybko zainstalowane i bezproblemowo użyteczne za pośrednictwem oprogramowania i środowiska programistycznego. Dzięki integracji Plug&Play między ramieniem robota UR a zapasami Robotiq nasz projekt pilotażowy mógł zostać wdrożony w mgnieniu oka.„ W ramach trwającego planu 4-letniego Beyerdynamic planuje sukcesywnie wdrażać dodatkowe roboty współpracujące do innych procesów produkcyjnych, aby dalej wspierać swoich pracowników

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi sterowania nasi pracownicy mogą szybko nauczyć się obsługiwać same roboty. Kamera i chwytak firmy Robotiq zostały również szybko zainstalowane i bezproblemowo użyteczne za pośrednictwem oprogramowania i środowiska programistycznego. Dzięki integracji Plug&Play między ramieniem robota UR a zapasami Robotiq nasz projekt pilotażowy mógł zostać wdrożony w mgnieniu oka.

Peter Härtel, Head of Strategic Operations and Quality
Robot współpracujący UR5, beyerdynamic GmbH &amp; Co. KG, NiemcyRobot współpracujący UR5, beyerdynamic GmbH &amp; Co. KG, NiemcyRobot współpracujący UR5, beyerdynamic GmbH &amp; Co. KG, Niemcy

Produkty

  • Mikrofony
  • Słuchawki
  • Technologia konferencyjna

Kluczowe czynniki wpływające na wartość

  • Precyzja
  • Stała jakość
  • Elastyczność
  • Cena-wydajność
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Chwyć i umieść
  • Spryskiwanie

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej