<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> Przejdź do treści głównej
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/8b023fa1de/betacom-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/2cb7413853/betacom-desktop.png

Betacom wykorzystuje roboty współpracujące, aby wyprzedzać konkurencję

Betacom

W skrócie

Przygotowując się do wprowadzenia na rynek nowej linii produktów oświetlenia drogowego LED, firma Betacom zwróciła się do Design Energy o opracowanie rozwiązania opartego na Universal Robots. Rozwiązanie oparte na współpracy robotów umożliwia firmie Betacom podejmowanie nowych, większych zadań z niezrównaną precyzją i dokładnością.

Wyzwanie

Betacom opracowuje rozwiązania oświetleniowe dla dróg, terenów i tuneli. Jakość konstrukcji i wykonania ma kluczowe znaczenie, ponieważ rozwiązania te są wykorzystywane do zapewnienia wysokiej jakości oświetlenia dróg, ścieżek i innych obszarów, w których widoczność jest niezwykle ważna. Złożone produkty, które buduje Betacom, muszą być identyczne z oryginalnym projektem. Nawet coś tak małego jak ludzki odcisk palca może wpłynąć na wydajność ostatecznego projektu.

Betacom

Branża Electronics and Technology
Kraj New Zealand
Liczba pracowników 25-50
Użyty cobot UR10
Zobacz, jak cobot UR10 usprawnia produkcję oświetlenia LED

UR10 spełnił potrzeby Betacom, ponieważ po prostu nie popełnia błędów.

Mike Shatford, Design Energy
Elastyczne rozwiązanie

Elastyczne rozwiązanie

Betacom zwrócił się do Design Energy, aby opracować rozwiązanie oparte na UR10 firmy Universal Robots. Elastyczny, łatwy do zaprogramowania UR10 jest używany z szeregiem różnych narzędzi w celu wydajnego wytwarzania nowych produktów oświetleniowych LED. Za pomocą wielogłowicowego chwytaka próżniowego UR10 pobiera płytkę drukowaną ze stojaka i umieszcza ją na aluminiowym docisku. Następnie robot wybiera sześć soczewek LED i umieszcza je na płytce drukowanej. Ostatnim krokiem jest podniesienie śrubokręta pneumatycznego ze śrubami automatycznego podawania i przymocowanie soczewek i płytki drukowanej do aluminiowego docisku.

Biorąc pod uwagę, że soczewki muszą być ustawione w różnych orientacjach, aby zapewnić najlepsze rozprzestrzenianie się światła, firma Betacom była bardzo skoncentrowana na upewnieniu się, że podczas procesu produkcji nie popełniono żadnych błędów, aby zagwarantować dostawę dobrze działającego produktu. Kolejną zaletą jest to, że diody LED i soczewki nie są dotykane przez ludzkie dłonie – zapewniając minimalne zanieczyszczenie.

Według Mike 'a Shatforda z Design Energy, UR10 spełnił potrzeby Betacom, ponieważ po prostu nie popełnia błędów.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Montaż i składanie rozwiązań oświetleniowych LED zgodnie z wysokimi standardami jakości.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka wypłata

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Montaż

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej