Jedzenie i napoje

Roboty współpracujące z UR są stosowane w całym łańcuchu dostaw żywności i napojów w szerokim zakresie procesów wtórnych, takich jak pakowanie i obsługa maszyn. Roboty mogą pracować w warunkach od wilgotnych szklarni po chłodnie, a także w gorących piecach, zwalniając pracowników z powtarzających się zadań, które mogą spowodować obrażenia w niekorzystnych warunkach.

Robot współpracujący w przemyśle spożywczym i napojów

Roboty współpracujące w branży spożywczej

Koboty mogą pracować przez całą dobę bez przerw. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku sezonowych serii, w których cobots może spełnić wymagania produkcyjne bez konieczności zatrudniania dodatkowych lub tymczasowych pracowników. Fabryki mogą wykorzystać pełną elastyczność cobots, przenosząc je do nowych linii produktów lub różnych procesów w miarę zmiany wielkości produkcji.

Universal Robots 'cobots automatyzują powtarzalne, wymagające fizycznie zadania, takie jak pakowanie i paletyzacja, pomagając producentom żywności i napojów zwiększyć wydajność, zmniejszyć obrażenia w miejscu pracy i z łatwością sprostać sezonowym wzrostom popytu.

Pobierz e-book

Wirtualna fabryka

Wejdź do naszej wirtualnej fabryki i zobacz, jak roboty współpracujące przekształcają operacje końca linii w przemyśle spożywczym i napojów. Od pakowania po paletyzację - odkryj moc automatyzacji w realnym środowisku.

Odwiedź wirtualną fabrykę

Przykłady wdrożeń

Optymalizacja produkcji mleczarskiej dzięki elastycznym rozwiązaniom robotycznym

Optymalizacja produkcji mleczarskiej dzięki elastycznym rozwiązaniom robotycznym

Cobots przekształcają przemysł mleczarski poprzez automatyzację zadań, takich jak paletyzacja, pakowanie i obsługa produktów. Niezależnie od tego, czy chodzi o podnoszenie ciężkich bloków sera, czy skuteczne pakowanie sera śmietankowego, cobots poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszając ryzyko powtarzających się urazów. Ich elastyczność pozwala im na obsługę różnych rozmiarów produktów i rodzajów opakowań, zwiększając ogólną wydajność produkcji i uwalniając pracowników do skupienia się na bardziej złożonych zadaniach o wartości dodanej.

Transformacja produkcji wina dzięki automatyzacji współpracy

Transformacja produkcji wina dzięki automatyzacji współpracy

W przemyśle winiarskim kluczowa jest wydajność, a cobots zwiększają wysiłki na rzecz usprawnienia operacji butelkowania. Cobots zajmuje się paletyzacją kartonów z winem, zmniejszając pracę fizyczną i poprawiając ogólny przepływ pracy. Eliminując podnoszenie ciężarów, cobots pozwalają pracownikom skupić się na kontroli jakości i innych zadaniach o wysokiej wartości, zapewniając płynniejsze operacje i minimalizując wąskie gardła na końcu linii rozlewniczej.

Zwiększenie produktywności w przetwórstwie mięsa dzięki cobots

Zwiększenie produktywności w przetwórstwie mięsa dzięki cobots

W przetwórstwie mięsa powtarzalne podnoszenie ciężarów to już przeszłość, dzięki automatyzacji cobot. Cobots sprawnie radzi sobie z paletyzacją, zmniejszając obciążenie fizyczne pracowników i znacznie zwiększając produktywność. Dzięki cobots dbającym o podnoszenie ciężarów, pracownicy mogą skupić się na bardziej krytycznych operacjach, co prowadzi do bezpieczniejszych, bardziej usprawnionych procesów produkcyjnych.

Inteligentna automatyzacja produkcji cukru

Inteligentna automatyzacja produkcji cukru

Produkcja cukru objęła inteligentną automatyzację z wykorzystaniem cobots w celu usprawnienia kontroli jakości i procesów obsługi próbek. Coboty zarządzają powtarzalnymi zadaniami typu pick-and-place, takimi jak obsługa próbek buraków cukrowych, zmniejszając potrzebę pracy fizycznej. Automatyzacja ta nie tylko poprawia wydajność, ale także daje pracownikom elastyczność w dokonywaniu korekt procesów bez polegania na specjalistycznej interwencji.

Wybierz odpowiedniego robota do współpracy do swoich zastosowań

Dostępny jest szereg modeli Universal Robots, które zaspokajają potrzeby automatyzacji, od precyzyjnych zadań po długi zasięg i wysokie wymagania dotyczące ładowności.

Dlaczego Universal Robots?

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Universal Robots wdrożyło ponad 100 000 cobots w każdej branży produkcyjnej. Firmy każdej wielkości, od gigantów z listy Fortune 500 po lokalne sklepy z maszynami kontraktowymi, wykorzystują nasze cobots 6. generacji, aby zwiększyć produktywność i jakość oraz poprawić satysfakcję z pracy dla swoich zespołów produkcyjnych.

Elastyczne

Elastyczne

UR cobots spełniają wymagania elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu i potężnemu back-endowi dla producentów OEM i programistów w celu dodania wartości i zaspokojenia określonych potrzeb. Systemy oparte na kobocie UR generują ROI, który jest zwykle mierzony w miesiącach, a nie latach.

Bezpieczny dla pracowników, przyjazny dla pracowników

Bezpieczny dla pracowników, przyjazny dla pracowników

Firma Universal Robots opracowała najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze 17 protokołów bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania bezpieczeństwa Twojego zakładu lub zakładów oraz ocenę ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołowi produkcyjnemu bezpieczną pracę obok siebie z cobots UR.

Zamów e-book o jedzeniu i napojach

Chcesz dowiedzieć się więcej o robotach współpracujących w przemyśle spożywczym i napojów?