<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal
  • e-Series

Cables estándar (CB5)

Cable estándar para robot, longitudes de 1 a 12 m

Conecta brazos robóticos de la e-Series al controlador CB5 con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la disposición de su celda de trabajo. Disponible en longitudes de 1 m, 2 m, 6 m y 12 m para simplificar la integración en distintas distancias de montaje y trayectorias de cableado.

Cables estándar Los cables desempeñan un papel fundamental en la configuración del sistema, la facilidad de mantenimiento y la confiabilidad a largo plazo. UR ofrece varias opciones de cable para adaptarse a distintas distancias de montaje, trayectorias de cableado y necesidades de movimiento, sin modificar la arquitectura principal del sistema. Disponibles en longitudes de 1 m, 2 m, 6 m y 12 m. Ideales para instalaciones fijas y la colocación estándar del brazo y la caja de control. Admite montaje pasante lateral/por orificio mediante el conector de brida base.

Compatibilidad Compatible con brazos robóticos de la e-Series y controladores CB5.

Póngase en contacto con Universal Robots

Solicite precios y hable con nuestro equipo sobre cómo este cobot se adapta a su aplicación.