<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Saltar al contenido principal

Control de inventario automatizado: ventajas y cómo implementarlo

En este artículo, explicamos qué es el control de inventario automatizado con cobots, cuáles son sus ventajas para su operación y cómo dar los primeros pasos en su implementación.

Control de inventario automatizado con cobots

El control de inventario automatizado es la solución ideal para sectores que enfrentan una presión constante por entregar productos a tiempo. Los robots colaborativos (cobots) de Universal Robots pueden utilizarse en etapas que van desde la separación y el embalaje hasta la paletización y la clasificación. Nuestra solución ayuda a las industrias a reducir los costos de mano de obra, mejorar la precisión y gestionar la demanda variable con facilidad, incluso durante los picos estacionales.

En este artículo, explicamos qué es el control de inventario automatizado con cobots, cuáles son sus ventajas para su operación y cómo dar los primeros pasos en su implementación.

Principales conclusiones del artículo:

  • El control de inventario automatizado con cobots reduce los errores operativos, aumenta la precisión del inventario y libera al equipo para tareas de mayor valor agregado.
  • Los robots colaborativos son ideales para almacenes y centros de distribución gracias a su flexibilidad, facilidad de programación y capacidad de trabajar junto a personas sin barreras físicas de seguridad (previa evaluación de riesgos).
  • Casos reales demuestran resultados significativos: DCL Logistics registró un aumento de productividad del 500 % y una precisión del 100 % en los pedidos con cobots UR10e.
  • La implementación sigue pasos bien definidos: mapeo de procesos, elección del cobot adecuado, integración con el WMS/ERP, pruebas y capacitación del equipo.
  • El retorno sobre la inversión (ROI) en automatización de inventario con cobots de Universal Robots suele medirse en meses, no en años.
  • Además de la logística, los cobots actúan en manufactura, distribución minorista y operaciones 3PL, adaptándose a demandas estacionales y a múltiples clientes.

¿Qué es el control de inventario automatizado?

El control de inventario automatizado puede definirse como un conjunto de procesos y tecnologías que reemplazan o apoyan las tareas manuales de almacenamiento, movimiento, separación (picking), embalaje (packing) y paletización de productos.

En robótica colaborativa, esta automatización se lleva a cabo mediante la integración de brazos robóticos programables al flujo de trabajo en las industrias, conectados a sistemas de gestión de almacenes (WMS) o ERP.

A diferencia de los robots industriales tradicionales, que requieren celdas cerradas, altas inversiones y largos tiempos de implementación, los cobots están diseñados para operar junto a personas, ocupar poco espacio físico y reprogramarse rápidamente según cambien las necesidades de la operación.

Principales ventajas del control de inventario automatizado con cobots

1. Mayor precisión y reducción de errores

Las industrias que dependen de operaciones manuales de separación y embalaje están expuestas a la fatiga y la inconsistencia en los procesos.

Los cobots ejecutan esas mismas tareas con alta confiabilidad y precisión, ciclo tras ciclo. DCL Logistics, por ejemplo, alcanzó una precisión del 100 % en los pedidos tras implementar cobots UR10e en su línea de separación y embalaje, y la operación pasó a funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de interacción humana constante.

2. Aumento de productividad

La automatización de tareas repetitivas, como la separación de cajas, la construcción de paletas y la clasificación de productos, libera a los trabajadores para funciones de mayor valor: supervisión, control de calidad, atención al cliente y toma de decisiones estratégicas.

En el caso de DCL Logistics, el aumento de productividad alcanzó el 500 %, con un ahorro del 50 % en costos de mano de obra.

3. Flexibilidad

Una de las mayores ventajas de los cobots frente a los sistemas de automatización tradicionales es la facilidad de reprogramación. En operaciones de logística de terceros (3PL) o centros de distribución minorista, donde los tipos de producto y los embalajes cambian con frecuencia, los brazos robóticos pueden reconfigurarse internamente para distintas tareas, sin necesidad de recurrir a un integrador externo cada vez.

4. Seguridad y ergonomía

Las tareas repetitivas en el control de inventario, como el movimiento de cargas, pueden provocar lesiones por esfuerzo repetitivo (LER), ausencias laborales y caída de la productividad. Los cobots asumen estas demandas y contribuyen a reducir la carga física sobre los trabajadores, mejorando las condiciones ergonómicas del entorno.

Los cobots de Universal Robots cuentan con 17 protocolos de seguridad nativos configurables, lo que les permite operar junto a equipos humanos de forma segura y, en muchos casos, sin necesidad de rejas o celdas de protección, previa evaluación de riesgos.

5. Retorno sobre la inversión (ROI) rápido

A diferencia de la automatización tradicional, cuyo ROI puede tardar años en materializarse, los sistemas colaborativos automatizados suelen mostrar retorno en meses. La facilidad de uso, la programación intuitiva y la versatilidad de las aplicaciones reducen los costos de implementación y aceleran los beneficios operativos.

6. Escalabilidad sin interrumpir las operaciones

Los cobots pueden incorporarse gradualmente a la operación sin necesidad de detener la producción para grandes reformas. Siemens Gerätewerk Erlangen (GWE) comenzó en 2017 con un único cobot UR10 para transferir cajas entre paletas. Hoy, la planta opera con más de 70 cobots que automatizan tareas de ensamblaje, paletización e inspección de calidad.

- Lea también: Guía completa para la implementación de cobots UR

Control de inventario automatizado con cobots

Aplicaciones de cobots en el control de inventario

Los cobots pueden actuar en diferentes etapas de la cadena de almacenamiento y distribución en las industrias. Algunas posibilidades:

  • Separación de pedidos (picking): identificación y recolección de artículos específicos en estanterías
  • Embalaje (packing): acondicionamiento de productos en cajas con precisión y velocidad
  • Paletización y despaletización: apilamiento y desmontaje de paletas con configuraciones variables
  • Clasificación y selección: separación de productos por categoría, destino o tamaño de pedido
  • Recepción y verificación de mercancías: lectura de códigos, pesaje y dirección de artículos
  • Alimentación de cintas transportadoras y sistemas de transporte: integración con conveyors y AMRs (robots móviles autónomos)
  • Inspección de calidad: uso de visión computacional para identificar daños o productos fuera de especificación

Casos de éxito de cobots en el control de inventario automatizado

DCL Logistics

DCL Logistics implementó cobots UR10e para automatizar el proceso de separación y embalaje. El sistema utiliza una cinta transportadora que acumula, alinea y posiciona cajas para su carga. El cobot toma un producto cada seis segundos, lo lleva al escáner y lo deposita en la caja correcta. Si el artículo es incorrecto, el robot lo descarta en un contenedor y continúa con el siguiente sin interrumpir la producción.

Resultado: aumento de productividad del 500 %, ahorro del 50 % en mano de obra y 100 % de precisión en los pedidos, con operación continua 24/7.

Siemens GWE

Siemens Gerätewerk Erlangen transformó su producción con más de 70 cobots UR10e, superando la escasez de mano de obra y evitando los elevados costos de los robots tradicionales. Los cobots gestionan el ensamblaje, la paletización y la inspección de calidad, con planificación integrada mediante gemelos digitales (digital twins). La aceptación del equipo se logró a través de una jornada informativa en la que los trabajadores pudieron probar e interactuar con los cobots.

Oodi Library

La biblioteca central de Helsinki (Oodi) adoptó cobots UR10 para automatizar el archivo de libros devueltos. El sistema integra visión de máquina, cinta de clasificación y robots móviles autónomos (AMRs). Los cobots procesan 700 ítems por hora en operación segura entre los visitantes, liberando a dos empleados para la atención al público.

Cómo implementar el control de inventario automatizado: paso a paso

Paso 1: mapee los procesos e identifique oportunidades de automatización

El primer paso antes de implementar cobots en su industria debe ser el mapeo de las operaciones del almacén. Esta etapa es fundamental para identificar las tareas con mayor potencial de automatización: actividades repetitivas, de alto volumen, con alto índice de errores o que generan lesiones en los trabajadores.

Consejo: priorice los procesos con impacto directo en la eficiencia y en la experiencia del cliente.

- Lea también*: *Cómo los diferentes tipos de pinzas pueden mejorar tu paletización

Paso 2: elija el cobot adecuado para su proceso

Universal Robots ofrece una línea completa de cobots con diferentes capacidades de carga y alcance, desde el UR3e (para tareas de precisión en espacios reducidos) hasta el UR30 (para paletización de cargas de hasta 30 kg). La elección debe tener en cuenta el tipo de producto manipulado, el peso máximo, el espacio disponible y la integración con el end effector (pinza) más adecuado.

Paso 3: intégrelo con sus sistemas de gestión (WMS/ERP)

Para que el control de inventario automatizado funcione de manera inteligente, es importante integrar el cobot con el sistema de gestión de almacenes (WMS) o ERP de la empresa. Esta integración es la que permitirá que el robot reciba instrucciones de picking en tiempo real, registre movimientos y actualice el inventario automáticamente, eliminando diferencias entre el stock físico y el sistema.

Paso 4: configure y programe con la plataforma PolyScope

Los cobots de Universal Robots se programan mediante PolyScope, una interfaz intuitiva basada en pantalla táctil que no requiere conocimientos previos de programación. La programación puede realizarse por arrastre y selección o por guía directa del brazo robótico (teach-by-demonstration). Esto reduce significativamente el tiempo de implementación y permite que el propio equipo interno reconfigure el cobot para nuevas tareas.

Paso 5: evaluación de riesgos

Antes de poner el cobot en operación junto a personas, realice una evaluación de riesgos conforme a las normas de seguridad aplicables (ISO/TS 15066 e ISO 10218). Los 17 protocolos de seguridad nativos de los cobots UR pueden configurarse para adaptarse al perfil de riesgo de cada aplicación.

Paso 6: capacite al equipo

La UR Academy ofrece capacitaciones en línea y presenciales para operadores e integradores. Involucrar al equipo desde el inicio es fundamental para la aceptación y el éxito de la automatización.

Preguntas frecuentes sobre control de inventario automatizado

¿Los cobots pueden manejar productos de formas y pesos muy variados?

Sí. La clave está en elegir el end effector (pinza) adecuado. El ecosistema UR+ cuenta con decenas de pinzas certificadas que permiten manipular distintos tipos de productos.

¿Qué tan compleja es la integración entre el cobot y mi WMS o ERP existente?

La integración depende de la arquitectura de su sistema de gestión, pero los cobots de Universal Robots se comunican mediante interfaces estándar del mercado (TCP/IP, Modbus, PROFINET, entre otros) y pueden conectarse a sistemas WMS y ERP a través de APIs o middleware.

¿Los cobots funcionan en ambientes con temperatura controlada (cámara fría) o con polvo y humedad?

Algunos modelos de la línea UR cuentan con certificación de protección IP54, resistentes al polvo y a las salpicaduras de agua. Para cámaras frías o entornos más exigentes, se recomienda consultar las especificaciones técnicas de cada modelo y evaluar soluciones de protección adicionales con el integrador. Universal Robots también ofrece cobots certificados para salas limpias (Cleanroom ISO Class 5), utilizados en la industria farmacéutica y de alimentos.

¿Es posible usar un único cobot para múltiples tareas en el almacén?

Sí, y esta es una de las grandes ventajas de los cobots frente a los sistemas de automatización tradicionales. Un cobot montado en una base móvil puede desplazarse entre diferentes zonas del almacén y reprogramarse para tareas distintas.

¿Cómo justificar internamente la inversión en automatización de inventario ante la dirección?

El análisis de ROI debe considerar: reducción de costos por horas extra y mano de obra temporal en picos estacionales; disminución de pérdidas por errores de separación (devoluciones, reprocesamiento); ganancia de capacidad productiva sin ampliación del espacio físico; y reducción de ausencias por lesiones.

Avatar

Rob Goldiez

Rob Goldiez is cofounder and CEO of Hirebotics. Founded in 2015, Hirebotics is a Universal Robots OEM whose cloud software has made automation accessible to businesses of all sizes with its no-capital approach to robotics, continuous monitoring, and instantly available 24/7 support. Hirebotics’ cloud platform and mobile app unlock unique capabilities, deliver application-specific skills to UR cobots, and enable revolutionary experiences for everyday end users.