手动操作模式

描述

在手动模式下,您可以创建、修改和保存机器人程序、应用和安装。 它有四个属性:

  • 3 档位使动 (3PE) 装置必须保持在其中心位置。

  • 修改并保存程序。

  • 将速度控制降低到 250 mm/s。

  • 通过调整页脚中的手动高速滑块,可以启用手动高速。 在达到更高的速度之前,需要执行确认操作。 如果使动装置的释放时间超过五分钟,则必须重新启用手动高速,才能获得高于 250 mm/s 的速度。

使用手动模式

  1. 按照“操作模式”中的“访问‘模式选择’”步骤进行操作。 请参阅操作模式。

     

    手动模式是默认设置。 主屏幕包含 PolyScope X 界面的所有功能。