Opis izdelka
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device je programirna enota Universal Robots s 3-položajnim stikalom za omogočanje tripoložajnega delovanja.
Gumbi za omogočanje so na spodnji strani programirne enote, kot je prikazani na sliki spodaj. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | Gumb za vklop | 2 | Gumb za zaustavitev v sili |
| 3 | Vrata USB (s pokrovom za zaščito pred prahom) | 4 | Gumbi 3PE |
Simbol Freedrive (prosti tek) robota je nameščen pod vsakim gumbom 3PE, kot je prikazano na sliki spodaj.
Nepravilna namestitev Teach Pendant with 3-Position Enabling Device lahko privede do gmotne škode.
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
Uporaba izdelka
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
Sestavni deli
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device ima naslednje sestavne dele:
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
Zahteve
Če želite namestiti programirno enoto 3PE, mora biti različica programske opreme robota novejša od V5.8.0
Namestitev Teach Pendant with 3-Position Enabling Device v robota, z nameščeno programsko opremo starejšo od V5.8.0, lahko povzroči škodo na opremi ali gmotno škodo.
- Pred namestitvijo Teach Pendant with 3-Position Enabling Device preverite različico programske opreme sistema.