Descrição do produto

OTeach Pendant with 3-Position Enabling Device é um Universal Robots Teach Pendant com a funcionalidade integrada do Dispositivo de Ativação de 3 posições.

Os botões de ativação encontram-se na parte inferior do Teach Pendant, conforme ilustrado abaixo. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Botão de alimentação 2 botão de Paragem de Emergência
3 Porta USB (vem com uma tampa de protecção contra o pó) 4 Botões 3PE

Um símbolo de robô Freedrive está localizado debaixo dos botões 3PE, conforme ilustrado abaixo.

A instalação incorreta de Teach Pendant with 3-Position Enabling Device pode resultar em danos no equipamento ou na propriedade.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Utilização do Produto

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Componentes

O Teach Pendant with 3-Position Enabling Device consiste nos seguintes componentes:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Requisitos

A versão do software do sistema robotizado, utilizado pelo Teach Pendant 3PE deve ser mais recente do que a versão V5.8.0

A instalação de um Teach Pendant with 3-Position Enabling Device num sistema robotizado utilizando uma versão de software anterior à V5.8.0 pode resultar em danos no equipamento ou bens.

  • Antes de instalar o Teach Pendant with 3-Position Enabling Device, verifique o número do seu sistema de software.