Informacje o systemie

Opis

Ekran „Informacje o systemie ” zawiera listę wszystkich komunikatów dziennika z systemu, umożliwia eksport plików pomocniczych oraz sprawdza, czy temperatura połączenia robota i prąd osiągają nieoczekiwany poziom.

 

Korzystanie z funkcji „Informacje o systemie”

  1. Przejdź do ekranu menu Aplikacje. Zobacz zakładkę Karta aplikacja

  2. Naciśnij ikonę „Informacje o systemie ”.

 

Komunikaty dziennika

Na stronie „Komunikaty dziennika” wyświetlane są wszystkie komunikaty dziennika z systemu. W górnej części listy wiadomości znajdują się cztery przyciski. Dwa czerwone przyciski umożliwiają niezależne filtrowanie komunikatów dotyczących usterek i naruszeń. Przycisk filtru znajdujący się najbardziej po prawej stronie wyświetla/ukrywa naruszenia, natomiast przycisk filtru znajdujący się obok niego wyświetla/ukrywa usterki.

 

 

W przypadku niektórych komunikatów dziennika można wyświetlić dodatkowe informacje, klikając przycisk „Więcej szczegółów ”, który pojawia się po zaznaczeniu komunikatu na liście.

 

 

Pojawi się okno dialogowe zawierające więcej szczegółów.

 

 

System

Strona „System” umożliwia podłączenie zewnętrznego nośnika danych oraz eksportowanie plików pomocniczych.

 

 

Robot

Funkcja „Temperatura przegubu robota” sprawdza , czy temperatura przegubu robota i prąd osiągają nieoczekiwany poziom.