Descrizione del prodotto

Il Teach Pendant with 3-Position Enabling Device è un Teach Pendant Universal Robots con dispositivo di abilitazione a 3 posizioni integrato.

I pulsanti di abilitazione si trovano sul lato inferiore del Teach Pendant, come illustrato di seguito. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Pulsante di accensione 2 Pulsante di arresto di emergenza
3 Porta USB (fornita con un coperchio antipolvere) 4 Pulsanti 3PE

Un simbolo di robot Freedrive è riportato sotto ogni pulsante 3PE, come illustrato di seguito.

Un'installazione scorretta di Teach Pendant with 3-Position Enabling Device può provocare danni alle apparecchiature o alle proprietà.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Uso del prodotto

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Componenti

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device consiste dei seguenti componenti:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Requisiti

Il software del sistema robotico che utilizza il Teach Pendant 3PE deve essere più recente della versione 5.8.0

Installare Teach Pendant with 3-Position Enabling Device su un sistema robotico che utilizza una versione di software precedente alla versione 5.8.0 può provocare danni alle apparecchiature o alle proprietà.

  • Verificare il numero di sistema del software prima di installare il Teach Pendant with 3-Position Enabling Device.