Kézi üzemmód

Leírás

A Kézi módban robotprogramokat, alkalmazásokat és telepítéseket hozhat létre, módosíthat és menthet. Négy tulajdonsága van:

  • A 3-helyzetű engedélyező (3PE) eszközt középső helyzetében kell tartani.

  • Programok módosítása és mentése.

  • Csökkentett sebességvezérlés 250 mm/s-ra.

  • A Kézi nagysebességű módot a láblécben található Kézi nagysebességű mód csúszka beállításával lehet engedélyezni. Nagyobb sebességek elérése előtt egy megerősítési műveletre van szükség. Ha az engedélyező eszköz öt percig el volt engedve, akkor a 250 mm/s-nál nagyobb sebesség elérése előtt újra engedélyezni kell a kézi nagysebességű módot.

Kézi üzemmód használata

  1. Kövesse az „Üzemmód kiválasztásának elérése” lépéseit működési módban. Lásd: Üzemmód.

     

    Az alapértelmezett beállítás a kézi mód. A főképernyő a PolyScope X interfész összes funkcióját tartalmazza.