Biztonsági ellenőrzőösszeg

Leírás

A Biztonsági ellenőrző összeg ikon megjeleníti az Ön által alkalmazott biztonsági konfigurációt. Az ellenőrző összeg csakis akkor változik, ha a biztonsági konfiguráció megváltozik.

Az ikonnak három állapota/megjelenése van:

  • A kéz jelzi , hogy a vezérlőállomás irányít, és az üzemmód manuális üzemmódra van állítva.

  • A forgó jelzés azt jelzi, hogy a vezérlőállomás irányít, és hogy az üzemmód automatikusra van állítva.

  • A távoli kapcsolattal rendelkező rendszer azt jelzi, hogy a vezérlés az állomáson kívül történik.

A „Biztonsági ellenőrző összeg” az egyetlen olyan menü, amelynek ikonja nincs feliratozva .

A Biztonsági áttekintés képernyő két részre oszlik:

  • A bal oldal kisebb, és a következő biztonsági beállításokat tartalmazza:

    Működési mód

    Robothatárértékek

    Közös álláspont

    Illesztési sebesség

    Síkok

    Szerszám pozíciója

    Az eszköz iránya

    I/O

    Hardver

    Biztonságos otthon

    Három pozíció

     
  • A jobb oldalon táblázatos formában találhatók az egyes biztonsági beállítások adatai.

 

A Biztonsági áttekintés eléréséhez
  1. Érintse meg a Biztonsági ellenőrző összeg ikont.

  2. Érintse meg a bal oldalon található „Módválasztás” elemet.

  3. A Működési mód kiválasztásamenüpontban jelölje be a Kézi vagy az Automatikus lehetőséget.