Rendszerinformációk

Leírás

A Rendszerinformációk képernyőn megjelennek a rendszer összes naplóüzenetei, lehetővé teszi a támogatási fájlok exportálását, valamint ellenőrzi, hogy a robot csatlakozási hőmérséklete és áramfelvétele elér-e váratlan szintet.

 

A Rendszerinformációk funkció használata

  1. Lépjen az Alkalmazás menü képernyőjére. Lásd az Alkalmazás Alkalmazás lap

  2. Érintse meg a Rendszerinformációk ikont.

 

Üzenetek naplózása

A Naplóüzenetek oldal felsorolja a rendszer összes naplóüzenetét. Az oldal üzenetlistájának tetején négy gomb található. A két piros gomb segítségével a hibákra és a szabálysértésekre vonatkozó üzenetek külön-külön szűrhetők. A legjobbra lévő szűrőgomb a szabályszegéseket jeleníti meg vagy rejti el, míg a mellette lévő szűrőgomb a hibákat jeleníti meg vagy rejti el.

 

 

Egyes naplóüzenetek esetében további információk tekinthetők meg a További részletek gomb megnyomásával, amely akkor jelenik meg, amikor az üzenetet kijelöli a listában.

 

 

Megjelenik egy párbeszédpanel, amely további részleteket tartalmaz.

 

 

Rendszer

A Rendszer oldalon külső tárolóeszközt csatlakoztathat, és támogató fájlokat exportálhat.

 

 

Robot

A robot Ízületi hőmérséklet funkció ellenőrzi, hogy a robot ízületeinek hőmérséklete és az áram felér-e egy váratlan szintre.