Robothatárértékek

Leírás

A Robothatárértékek korlátozzák a robot általános mozgatását.

  • Változtassa meg a robot határértékeit (Normál és Csökkentett), majd alkalmazza a módosításokat, hogy lássa a biztonsági ellenőrző összegben végrehajtott változásokat.

  • Ellenőrizze, hogy a csökkentett értékek mindig alacsonyabbak legyenek, mint a normál értékek.

A biztonsági határértékek korlátozzák az erőket és mozgásokat a szerszámkarimán és a felhasználó által megadott két szerszámpozíció közepén

 

Sebesség-határértékek

A megállási idő és a távolság korlátozása befolyásolja a robot teljes sebességét. Például, ha a leállítási idő 300 ms-ra van állítva, a robot maximális sebessége korlátozott, lehetővé téve a robot 300 ms-on belüli leállítását.

Határérték Leírás

Szerszám sebessége

Korlátozza a robotszerszám maximális sebességét.

Könyök sebessége

Korlátozza a robot-könyök maximális sebességét.

Lendület

Korlátozza a robot maximális impulzusnyomatékát.

Leállítási idő

Korlátozza a maximális időtartamot, amelyre a robotnak a leálláshoz van szüksége, pl. amikor egy vészleállítást aktiválnak.

Megállítási távolság

Korlátozza a maximális távolságot, melyet leállás közben a robot szerszám vagy könyök megtehet.

 

Teljesítmény és erő

A három csuklóízület túllépheti a szerszám és a könyök erőit, ha a „csuklórögzítési nyomaték” biztonsági funkció ki van kapcsolva

Határérték Leírás

Szerszámerő

Korlátozza a robotszerszám által kifejtett maximális erőt befogási helyzetekben.

Könyökerő

Korlátozza a könyök által a környezetre gyakorolt maximális erőt.

Tápellátás

Korlátozza a robot által a környezetben végzett maximális mechanikai munkát. Ez a határérték a hasznos terhelést a robot egy részének tekinti, nem pedig a környezetnek.

Csuklórögzítési nyomaték

Korlátozza, hogy a csukló mekkora nyomatékot fejthet ki a toláshoz.

Alapértelmezésben engedélyezve van.

 

Biztonsági mód

Amikor a védelmi leállítás nem aktív, a biztonsági rendszer biztonsági határértékek készletéhez társuló biztonsági módban működik:

Biztonsági mód Hatása
Normál

Ez a konfiguráció alapértelmezés szerint aktív.

Csökkentett

Ez a konfiguráció akkor aktiválódik, amikor a szerszámközéppont (TCP) a Csökkentett módot indító síkon kívülre kerül, vagy amikor egy konfigurálható bemenet segítségével kiváltják.