Connexion d'appareils

Pour connecter un dispositif d'activation à trois positions

Description

Le terminal de programmation 3PE  n'est pas inclus avec l'achat de l'OEM Control Box, la fonctionnalité de dispositif d'activation n'est donc pas fournie.

L'utilisation d'un robot UR20 ou UR30 nécessite un dispositif d'activation externe ou un terminal de programmation 3PE lors de la programmation ou de l'enseignement, dans le cadre de l'application du robot.
Voir ISO 10218-2.

 

Le OEM Control Box prend en charge les configurations de dispositifs d'activation suivantes de manière sécurisée :

  • Terminal de programmation 3PE

  • Dispositif d'activation trois positions externe

  • Dispositif d'activation trois positions externe et terminal de programmation 3PE

Le terminal de programmation standard n'est pas pris en charge par les robots UR20 et UR30.

 

 

L'illustration ci-dessous montre comment connecter un dispositif d'activation trois positions.

Remarque : les deux canaux d'entrée de l'entrée du dispositif d'activation trois positions ont une tolérance de désaccord d'une seconde.

 

Pour connecter un dispositif d'activation à un robot de la série UR

ou

 

Pour des informations complètes et détaillées sur les configurations électriques, voir l'interface électrique dans le Manuel utilisateur UR disponible en téléchargement à l'adresse : myur.universal-robots.com/manuals

 

Pour connecter un interrupteur de mode de fonctionnement

Description

L'utilisation d'un dispositif d'activation trois positions nécessite l'utilisation d'un interrupteur de mode opérationnel.

 

 

L'utilisation d'un dispositif d'activation trois positions nécessite l'utilisation d'un interrupteur de mode opérationnel.

L'illustration ci-dessous montre comment connecter un interrupteur de mode de fonctionnement.