Support de décharge de tension du câble

Description

Vous pouvez éviter la déformation de câbles dans votre OEM Control Box en installant un support de déformation de câble. Le support offre un soulagement de la tension du câble lors de l'utilisation d'un terminal de programmation en fonctionnement normal.

 

OEM Control Box CA

Pour installer et utiliser le support de décharge de tension du câble

1. Retirez le passe-fil 2. Retirez la vis

3. Nettoyez la zone avec une solution alcoolique et laissez l'alcool s'évaporer 4. Retirez le film protecteur du patch adhésif
 

5. Alignez le support à l'aide de la vis incluse 6. Serrez la vis incluse (Couple de 1 Nm)

7. Connectez le câble du TP 8. Attachez le câble du TP avec les colliers inclus

 

OEM Control Box CC

Pour installer et utiliser le support de décharge de tension du câble
1. Retirez le passe-fil 2. Nettoyez la zone avec une solution alcoolique et laissez l'alcool s'évaporer.
3. Retirez le film protecteur du patch adhésif 4. Alignez le support à l'aide du trou de vis
5. Connectez le câble du TP

6. Attachez le câble du TP avec les colliers inclus