Matériel

Description

La section Matériel permet aux utilisateurs de sélectionner le type de terminal de programmation (TP) connecté à leur robot. Les options disponibles sont :

  • 3PE activé. Terminal de programmation à trois positions (3PE TP)

  • Aucun. Cela permet au robot d'être alimenté en toute sécurité sans qu'un terminal de programmation soit connecté au boîtier de commande.

Pour des raisons de sécurité, le robot ne démarrera pas si la sélection ne correspond pas au matériel connecté.

 

 

But de l'option Aucun

L'option Aucun prend en charge les configurations où un terminal de programmation n'est pas requis ou physiquement présent, permettant des déploiements plus rationalisés et plus flexibles, en particulier dans des environnements automatisés ou à distance.

Cela donne aux utilisateurs trois avantages clés :

  • Prise en charge des configurations headless où aucun terminal de programmation n'est utilisé.

  • Simplifie les exigences matérielles pour des configurations minimales.

  • Améliore la flexibilité de démarrage en supprimant la dépendance à la présence du terminal de programmation.

 

Pour accéder à l'option Aucun
  1. Appuyez sur Matériel sur le panneau gauche de l'écran de l'application Sécurité.

  2. Déverrouillez l'écran principal en haut à droite, saisissez votre mot de passe de sécurité et Confirmez.

  3. Sur le panneau central, appuyez sur le champ terminal de programmation et choisissez Aucun.

     

 

  1. Appuyez sur Appliquer à côté du bouton Verrouiller sur l'écran principal.

  2. Appuyez sur Appliquer et redémarrer dans la fenêtre pop-up Appliquer la configuration de sécurité.

  3. Une fenêtre pop-up de confirmation de la configuration de sécurité appliquée apparaît, et vous pouvez soit Annuler ou Confirmer la configuration.