Su producto

Producto

El extensor de rango montado en la base (40 m) es un accesorio utilizado para extender la longitud del cable entre el robot y el controlador. Incluye un cable de 40 metros (alimentación y comunicación) y repetidores de señal activos, uno en el extremo del robot y el otro en el extremo del controlador, para obtener un rendimiento fiable a largas distancias. Está diseñado para controladores OEM en aplicaciones de soldadura donde se requiere una separación más amplia entre el robot y el controlador.

 

El extensor de rango montado en la base (40 m) es compatible con UR3e, UR5e y UR7e.

 

El extensor de rango montado en la base consta de los siguientes componentes: 

  1. Cable extensor de rango de 40 metros.

  2. Caja del extensor de rango, base del robot (con orificios de montaje y conector para el brazo robótico).

  3. Caja del extensor de rango, Caja de control (CB) (sin orificios de montaje y con cable de brida para conectar con Caja de control).

  4. Juego de tornillos para montaje de UR3e. Consulte Montaje para conocer las especificaciones y el par de torsión.

  5. Juego de tornillos para montaje de UR5e y UR7e. Consulte Montaje para conocer las especificaciones y el par de torsión.

  6. Manual de usuario

Este manual describe todos los componentes. Este manual también debe usarse si ha comprado cualquier pieza como un solo componente.