Montaje
| Descripción |
Consulte lo siguiente para ensamblar el extensor de rango montado en la base (40 m), la OEM Control Box y el brazo robótico. NO UTILICE el cable de 40 metros con controladores estándar de UR, ya que el uso anula las certificaciones. No extienda el cable de 40 metros con otras opciones de cable. Desenrolle el cable antes de montarlo. Hay una etiqueta en un extremo del cable. Este extremo va a la caja del extensor de rango, lado de CB. Si está creando una solución de soldadura, la parte inferior de la base del robot del extensor de rango debe aislarse de las corrientes de soldadura. |
| Cómo fijar el brazo |
Consulte el robot específico Manual de usuario para conocer los valores de par de torsión correctos para fijar el brazo robótico a la base del robot del extensor de rango. Utilice los tornillos disponibles para montar el robot:
|
| Acoplamiento del cable de 40 m con la caja de control OEM |
|
| Acoplamiento del cable de 40 m cable con brazo robótico |
|
| Acciones después del montaje |
Cuando haya completado el montaje, hay algunas acciones adicionales que realizar, antes de que pueda operar el montaje de su robot.
Revise las siguientes secciones en el Manual de usuario del robot:
|