Manuel driftsmodus

Beskrivelse

I Manuel tilstand kan du oprette, ændre og gemme robotprogrammer, applikationer og installationer. Den har fire egenskaber:

  • En 3-positionskontakt (3PE) enhed skal holdes i sin midterposition.

  • Rediger og gem programmer.

  • Reduceret hastighed-kontrol til 250 mm/s.

  • Manuel høj hastighed aktiveres ved at justere skyderen Manuel højhastighed i sidefoden. En bekræftende handling er påkrævet, før der kan opnås højere hastigheder. Hvis aktiveringsenheden er blevet frigivet i fem minutter, skal manuel høj hastighed genaktiveres, før der kan opnås højere hastigheder end 250 mm/s.

Sådan bruger du Manuel tilstand

  1. Følg trinene i "Sådan får du adgang til valg af tilstand" i Driftstilstand. Se Driftstilstand.

     

    Manuel tilstand er standardindstillingen. Hovedskærmen indeholder alle funktionerne i PolyScope X-grænsefladen.