미국 서부에서 가장 큰 자동화 기술 전시회의 참석자들은 업계 리더인 Universal Robots의 협동로봇이 심각한 노동력 부족에 직면 한 제조 산업에서 가장 많이 찾는 작업을 자동화하는 방법을 경험하게 될 것입니다.
제조업체가 생산 라인에서 작업을 수행 할 수없는 경우, 최종 결과에 심각한 영향을 미쳐 초과 근무 시간,주기 시간 및 가동 중지 시간이 크게 증가합니다. 미국 실업률이 50 %에서 가장 낮은 3.5 %로, 매일 은퇴하는 10,000 명의 베이비 붐 세대와 제조업에 참여하는 데 관심이있는 밀레니엄 세대가 점점 줄어들면서 기업들은 생산 문제를 해결하기 위해 자동화를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 2 월 11 일부터 13 일까지 캘리포니아 애너하임의 ATX West에서 협동로봇의 개척자이자 마켓 리더 인 Universal Robots (UR)는 코봇이 제조업체가 직원이 할 수없는 인체 공학적으로 불리하고 반복적이며 기술적으로 복잡한 작업을 수행하는 방법을 참석자에게 보여줄 것입니다. .
miniPAL을 통한 빠르고 비용 효율적인 팔레타이징
UR의 ATX 부스 4815는 UR10e 코봇 암으로 구동되는 모바일 팔레 타이 저 제품인 OEM 파트너 Columbia / Okura의 새로운 miniPAL ™을위한 런치 패드입니다. 11'x13 '의 공간을 차지하는 유연한 miniPAL ™은 최적화 된 작동을 위해 두 개의 팔레트 위치에서 팔레 타이 징 할 수 있습니다. ATX에서 선보인 최신 디자인에는 2 개의 안전 매트와 2 개의 영역 스캐너가 포함되어있어 사람들이 작업 영역에 들어가는시기를 감지하여 협업 모드가 아닌 경우 시스템이 더 높은 속도를 충족 할 수 있습니다. 이 시스템은 110V AC 벽면 전원에 연결되어 하루 안에 설치가 가능하며 응용 분야 및 산업에 따라 8-10 개월 사이의 평균 회수 기간을 제공합니다.
