올해 초 Invertek Drives는 영국 웨일즈 풀에 새로운 5,500 평방 미터의 글로벌 제조 및 유통 시설을 개설하여 연간 최대 40만 VFD를 생산할 수 있습니다. VFD는 다양한 산업, 상업 및 에너지 절약 응용 분야에서 전기 모터를 제어하는 데 사용되며 80개 이상의 국가로 수출됩니다.
이 엄청난 생산량과 제품 라인 및 작업의 큰 변화와 함께 회사는 생산 프로세스 전반에 걸쳐 다양한 작업과 부품 크기를 전환할 수있는 유연한 자동화 솔루션이 필요했습니다. RARUK Automation의 지원으로 UR5 코봇은 프로그래밍의 용이성, 크기 및 확장성으로 인해 테스트 중에 완벽하게 맞는 것으로 간주되었습니다.
“워크로드는 1 분마다 변경 될 수 있으며 15,000 가지 이상의 변형 제품을 제조 할 수 있습니다. 즉, 단일 생산 라인 내에서 끊임없이 변화하는 장치의 검사 및 테스트를 처리 할 수있는 코봇이 필요합니다.”라고 Invertek Drives의 제조 엔지니어링 관리자 Peter Evans는 설명합니다. “이곳에서 UR5가 빛을 발합니다. 16 시간 교대 근무를하면 훨씬 더 많은 성과를 거둘 수 있습니다.”
생산 과정에서 Invertek Drives는 직원의 안전이 코봇 도입의 요소 인 VFD에 대한 실시간 테스트를 수행합니다. 이전에는 직원들이 실제로 테스트 영역에 들어가서 버튼을 누르면 테스트주기에 시간이 추가되었습니다. 코봇의 배치는 고정된 간격으로 작업을 수행하도록 배치될 수 있기 때문에 작업의 일관성을 크게 향상 시켰습니다. 일반적으로 완료하는 데 약 10 분이 소요되는 작업주기를 통해 회사는 이제 시간당 더 많은 테스트주기를 수행할 수 있습니다.


