유니버설 로봇, Vectis Automation의 새로운 코봇 용접 툴 강화

Vectis Automation은 시카고의 FABTECH 2019에서 Vectis Cobot 용접 도구 출시에 전력을 공급하기 위해 Universal Robots의 UR10e 코봇을 선택하여 소규모 용접 공장에 용접 용량, 품질 및 안정성을 높이기위한 위험이 적고 쉬운 솔루션을 제공했습니다.

Vectis Cobot 용접 도구는 제조업체가 학습 곡선, 배치 시간, 위험 및 로봇 용접 비용을 줄여 생산성을 향상시킵니다.

Universal Robots의 UR10e 협동로봇에 의해 구동되는 Vectis Cobot Welding Tool은 휴대가 간편하고 안전하며 다목적이며 사용하기 쉬운 솔루션으로 위험이 적고 자본이없는 임대 옵션입니다. 2019 년 11 월 11 ~ 14 일 시카고의 Universal Robots의 FABTECH 부스 B35083에서 데뷔 한 FABTECH 참석자들은 새로운 코봇 용접기를 처음으로 경험하게 될 것입니다.

Watch how Vectis Automation’s new cobot welding tool, helps manufacturers boost productivity by reducing the learning curve, deployment time, risk, and cost of robotic welding.

Universal Robots의 성장에 합류 한 Vectis Automation의 공동 개발자 인 Josh Pawley는“유용한 로봇은 사용 용이성과 빠른 배포를 통해 자동화 장벽을 낮추면서 코봇 시장에서 확실한 리더로 우세한 것을 보았습니다. 공인 시스템 통합 업체 네트워크. Vectis Cobot Welder는 일반적으로이 플랫폼에서 코봇 용접기를 구축하여 다른 산업 분야의 제조업체들이 즐기는 용접기들과 동일한 사용자 경험을 제공하고자했습니다. 작은 전통적인 로봇 용접기의 비용.

Vectis Cobot 용접 도구 사용자는 일반적으로 프로그래밍 경험 없이도 시스템 도착 및 용접 후 몇 시간 내에 10 분 이내에 고객이 전체적으로 설정합니다. Vectis의 Let 's Weld Together 직관적 인 프로그래밍 인터페이스는 UR 코봇 자체의 티치 펜던트를 통해 직접 액세스 할 수 있습니다. 믹스 / 볼륨이 적은 상점에서 일반적으로 사용되는 수많은 부품 번호를 처리하기 위해 프로그램을 생성, 저장 및 나중에 불러올 수 있습니다. 코봇 용접기는 두껍고 얇은 부품을 용접할 수 있으며 Vectis Weaving Software를 사용하면 제조업체가 원 클릭 택 용접과 같은 일반적인 용접 크기에 대한 매개 변수 시작점을 제공하는 용접 템플릿 라이브러리를 사용하여 깨끗하게 묶인 용접에 대한 직조 매개 변수를 설정할 수 있습니다. 단단한 반경의 모서리, 둥근 튜브 및 다중 세그먼트 경로가있는 사각형 튜브.

The Vectis Cobot Welding Tool can weld thick and thin parts, and the Vectis Weaving Software allows manufacturers to set weave parameters for cleanly tied-in welds with a Weld Template Library that provides parameter starting points for common weld sizes.

우리는 60 년이 넘는 용접 자동화 경험을 가진 창립자들과 함께 용접 회사가 선택한 코봇으로 선정되어 기쁘게 생각합니다. Vectis 솔루션은 고객의 지속적인 용접 요청을 충족시킵니다. 우리는 코봇 영역에서 회사의 깊은 응용 프로그램 전문 지식이 나타날 것을 기대하며 FABTECH 참석자 및 그 이상과이 전문 지식을 공유하기를 기다릴 수 없습니다.

Stu Shepherd, 유니버설 로봇, 북미 지역 영업 이사
The Vectis Cobot Welding Tool is capable of welding in various complex applications including tack welding, tight corners, circles and multi-segment paths

Vectis 시스템에는 3ft x 6ft 모바일 모듈 식 고정 장치 카트에 완전히 통합 된 모든 하드웨어가 포함되어있어 금속 제작자가 코봇을 작업 물로 가져 오거나 고정 또는 전용 공간을 차지하지 않고도 작업 물을 코봇으로 가져올 수 있습니다. Vectis Cobot 용접 도구는 3 상 전원이 필요하지 않지만 120V 벽면 콘센트에서 흐릅니다. 용접기는 240V 단상을 포함하여 208V ~ 575V 사이에서 작동 할 수 있습니다.

COBOT WELDER는 다음을 포함합니다 :

  • UR10e 도달 거리가 51 "인 6 축 협동로봇.
  • Vectis의 Let 's Weld TogetherTM의 직관적 인 프로그래밍 인터페이스를 갖춘 유니버설 로봇의 12 인치 터치 스크린 펜던트에 직관적 인 프로그래밍.
    공냉식 용접 토치.
  • Strong Hand Tools의 Rhino Cart®. 66pcs의 모듈 식 고정 장치를 포함합니다. 모바일 작업대의 크기는 30 "x 48"입니다.
  • Miller 20 시리즈 디지털 와이어 피더.
  • 프리 드라이브 조그 활성화 버튼. 프로그래머가 로봇을 프로그램 포인트로 물리적으로 움직여서 로봇을 가르 칠 수 있습니다.
  • Miller Invision 352 MPa MIG 용접기. 코봇에 의해 제어되는 펄스 MIG 파형 및 용접 매개 변수를 포함합니다.
  • 내장 된 안전 : 코봇이 영구적 인 장벽없이 사람과 안전하게 작업 할 수 있습니다.
  • 안심하고 사용하십시오 : 30 일 반품 정책 및 임대 프로그램.
  • 무료 애플리케이션 평가 : Vectis 프로세스의 핵심 부분은 애플리케이션 실행 가능성과 생산 성공 방법에 대한 통찰력을 제공하기 위해 애플리케이션을 공동 검토하는 것입니다. 이 회사는 또한 업스트림 제조 문제 및 / 또는보다 자동화 친화적으로 만들기 위해 재 설계 될 수있는 방법에 대한 제안을 제공합니다.
  • 평생 기술 지원.
  • LTL화물 : 대부분의 기존 시스템에는 값 비싼 전용 에어 라이드 세미가 필요합니다.
  • 유연성 : 용접 작업장의 생산 간격 동안 다른 작업에 코봇 암을 다시 사용할 수 있습니다.
Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

LinkedIn
현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
문의하기: +82 70 8850 8245