움직이는 컨베이어에 무작위로 배치된 다양한 크기의 식품 여섯 개를 골라 같은 주머니에 넣습니다. 이 같은 과정을 다시 1,199번 반복하여 각 주머니가 여섯 가지 품목을 동일하게 가지고 있는지 확인합니다. 이것은 유니버설로봇과 얼라이드 테크놀로지(Allied Technology)가 3일 간 진행되는 포장 박람회의 로보틱스 존에서 Craisins® 팩에서 쇠고기 라비올리 캔에 이르는 다양한 품목들을 협동로봇으로 하여금 빠르게 식별하고 고르게 하는 과제입니다.
"랜덤 픽킹은 전자상거래, 고객주문처리 및 창고업과 같은 업계에서 가장 각광받는 자동화 작업 중 하나가 되고 있습니다." 라고 유니버설로봇 미주 사업부 지역 영업 담당자인 스튜어트 셰퍼드(Stuart Shepherd)는 말합니다. "포장 박람회에서 유니버설로봇과 얼라이드 테크놀로지는 어떻게 UR 코봇이 컴팩트한 모듈식 시스템에 신속하게 배치될 수 있는지를 보여줄 것입니다. 어떻게 UR 코봇이 박스 쌓기, 비전 가이드에 의한 컨베이어 추적, 부품 고르기, 토트 조립, 파우치 채우기 및 밀봉, 모으기 및 팔레타이징을 할 수 있는 지에 대한 모든 과정을 다룰 것입니다." 라고 말하며, 포장 라인에서 증가하고 있는 유니버설로봇의 인증 시스템 통합업체(CSI, Certified System Integrator) 이를 입증하는 증거라고 덧붙였습니다. "얼라이드 테크놀로지는 이러한 완전 자동화된 솔루션을 신속하게 만들 수 있었습니다. 우리는 지금 우리의 협동로봇이 많은 새로운 포장 애플리케이션에 긴밀하게 통합되는 것을 보게 되어 기쁩니다."
얼라이드 테크놀로지와 유니버설로봇의 포장 라인은 4대의 UR 협동로봇으로 구성되어 있습니다. 4대의 UR 협동로봇에는 각각 UR의 협동로봇 팔과 원활하게 작동하는 그리퍼, 비전 카메라, 소프트웨어 그리고 기타 주변 장치들이 설치되어 있으며 모두 UR+ 플랫폼의 인증을 받은 제품들입니다. UR5e는 UR+ 파트너인 코그넥스(Cognex)의 비전 카메라에 의해 가이드 되고 파이아브(Piab)의 새로운 Kenos® KCS 진공 그리퍼가 장착된 UR5e가 최신 플렉시블 그립 기술을 선보입니다.
일단 완성되면 1,200개의 음식 봉지는 어린 아이들의 배고픔을 끝내기 위한 자선단체인 “Blessings in a Backpack” 에게 전달될 것이며, 주 중에 무상 급식을 받거나 보조금을 받는 아이들이 주말에도 굶지 않도록 할 것입니다. "우리는 많은 면에서 의의가 있는 이 데모 쇼를 보여주기를 기대합니다." 라고 셰퍼드는 말합니다. "우리는 이 자선단체와 파트너 관계를 맺는 동시에 포장 업계의 니즈를 해결하여 협동로봇 구축을 쉽고 빠르게 진행할 수 있는 솔루션을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."
유니버설로봇의 픽킹 솔루션도 포장 박람회의 부스 7279에 전시될 예정입니다. 이 곳에서 또 다른 UR CSI인 세이버 엔지니어링(Saber Engineering)은 팔 끝에 달린 키옌스(Keyence)사의 마이크로 카메라를 사용하여 무작위로 배치된 배터리를 찾아 인식하는 UR5 데모를 선보일 것이며, 배터리를 선택하여 비전 카메라로 확인한 다음 특정 전압 요구 사항에 따라 트레이에 제품을 진열하는 사이클도 선보일 예정입니다.

박람회 무료 트레이닝
코봇 지원 패키지 응용 프로그램을 시작하려는 제조업체는 이제 박람회 전용 교실에서 유니버설로봇의 인증된 강사가 진행하는 1시간 무료 교육 세션에 등록할 수 있습니다. "픽 앤 플레이스", "움직이는 컨베이어" 및 "팔레타이징"은 교육 세션에서 각각 다루는 주제이며, 참석자들은 자신이 처한 상황에 적합하고 사용할 수 있는 완전하고 기능적인 프로그램을 얻어 갈 수 있습니다.
새롭고 신속한 대응 서비스 프로그램
포장 엑스포는 신속한 대응과 예측 가능한 생산을 위해 고안된 맞춤형 서비스를 목표로 하는 유니버설로봇과 유통업체 및 고객을 통합하는 새로운 "Service360 Now" 프로그램의 출시장이기도 합니다. 이 새로운 프로그램은 UR 전문가를 몇 시간 내에 현장에 파견할 수 있는 기능을 갖춘 연중무휴 24/7 고객 포털 온라인 관리 시스템을 제공하여 UR 고객의 다운타임 최소화를 보장합니다. 예방 정비, 코봇 최적화 및 성능에 대한 개별적인 검토는 비디오나 현장 회의를 통해 제공될 것 입니다.
상호작용형 " 플레이펜 (Playpen)" 영역
기존의 로봇들과는 달리, UR 부스를 방문하는 사람들은 UR 협동로봇에 다가가서 로봇과 상호작용할 수 있습니다. UR부스의 "플레이펜" 에는 로보티크(Robotiq)의 새로운 UR+ 인증 E-Pick 진공 그리퍼가 장착된 협동로봇들이 있어 참관객들이 현장에서 직접 프로그래밍을 살펴볼 수 있습니다. 이 그리퍼는 현재 UR+ 개발자 프로그램에 400개 이상의 업체, 195개 이상의 UR+ 인증 제품이 등록되어 있는 UR+ 제품 포트폴리오에 최근 추가된 것 중 하나입니다. 로보틱스 존에는 슈말츠(Schmalz)의 코봇펌프 ECBPi가 장착된 독립형 UR3e 데모도 선보여 집니다. 이 밖에도 많은 파트너들이 UR 코봇에 통합된 UR+ 제품의 장점을 보여주기 위해 포장 엑스포에 참가할 예정입니다.