--

포트폴리오 보기

당사의 포트폴리오는 다양한 산업과 애플리케이션에 맞춘 우수한 협동로봇을 제공합니다.
UR 시리즈

UR 시리즈

UR 시리즈는 유니버설 로봇의 대표 성능 라인업으로, 더 길어진 리치와 높아진 가반하중을 자랑합니다. 빠른 속도와 뛰어난 정밀도는 물론, 협동 작업의 안전성과 유연성도 그대로 유지해 최고의 성능과 협업 환경을 동시에 제공합니다.

e-Series

e-Series

e-시리즈는 다양한 환경에서 신뢰할 수 있는 협업 자동화를 제공하며, 유니버설로봇만의 뛰어난 품질을 그대로 유지합니다.

주요 차이점

UR 시리즈는 최고의 생산성과 처리 속도를 원하는 고객을 위한 최고의 성능 협동로봇을 포함합니다. e-시리즈는 UR의 품질과 뛰어난 사용자 경험을 더 많은 고객에게 제공합니다.

UR Series

미래를 대비한 최대 성능

  • UR8 Long
  • UR15
  • UR18
  • UR20
  • UR30
  1. 성능관절 가속도 최대 65% 향상. 사이클 타임 최대 37% 단축
  2. 적재량최대 35kg / 77.1파운드
  3. 인증ISO10218, TUV, UL 1740
  4. 준수IP65

e-Series

입증된 신뢰성

  • UR3e
  • UR7e
  • UR12e
  • UR16e
  1. 성능동급 최고의 중간 범위 성능. 최신 컨트롤러 및 소프트웨어
  2. 적재량최대 16kg / 35.3파운드
  3. 인증EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1, TUV
  4. 준수IP54

협동로봇 그 이상

업계 최고의 소프트웨어. 협업로봇을 위한 PolyScope.

업계를 선도하는 소프트웨어

PolyScope는 협동로봇 출시 이후 최고의 코봇 소프트웨어로, 누구나 쉽게 로봇을 프로그래밍하고 사용할 수 있도록 자동화에 혁신을 가져왔습니다.

더 알아보기
UR Care 서비스

프리미엄 서비스

모든 UR 협동로봇은 UR Care 서비스를 통해 총소유비용(TCO)을 최적화하고 효율성과 가동 시간을 최대화하는 올인원 프리미엄 지원을 받으실 수 있습니다.

더 알아보기
귀사에 적합한 솔루션 및 파트너를 찾는 데 사용할 수 있는 자동화 가이드

자동화 가이드

귀사에 딱 맞는 자동화 솔루션과 파트너를 찾아보세요. 48시간 내 맞춤형 추천과 전문가 지원을 무료로, 부담 없이 받아보실 수 있습니다.

여기에서 시작

문의하기

협동로봇이나 소프트웨어 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 생산성 향상부터 유연한 자동화까지, 귀사의 목표 달성을 위해 저희 팀이 도와드리겠습니다. 양식을 작성해주시면, 귀사의 자동화 목표에 어떻게 기여할 수 있을지 함께 상담드리겠습니다.