UR3e는 당사에서 가장 작은 산업용 협동로봇으로, 벤치 위나 생산 기계 등 좁은 공간에서도 효율적으로 자동화를 구현할 수 있는 컴팩트한 장점이 있습니다.
UR3e는 소형 협동로봇의 본질을 잘 보여주는 모델로, 좁은 작업 공간에서도 뛰어난 유연성과 정밀성을 제공합니다. 테이블 위에서 직원과 함께 작업하거나, 별도의 작업 셀에 통합해 피킹, 조립, 부품 배치 등에 활용할 수 있습니다.
컴팩트한 디자인과 가벼운 무게로 다양한 생산 환경에 쉽게 적응하며, 최신 안전 기능으로 사람과의 안전한 협업을 지원합니다.
이제 UR3e로 운영 효율과 품질을 높이고 경쟁력을 강화하세요.
UR3e는 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 아래에서 인기 애플리케이션을 클릭해 자세한 내용을 확인해보세요.

작업과 함께 성장하는 협동로봇으로 귀사의 시설을 미래에 대비하세요. 무거운 물체를 최대 작업 거리 이상 들어야 하거나, 엔드 이펙터 장착 방식이 바뀌어 무게중심이 이동해도 UR3e가 안정적으로 지원합니다.

나사 구동 자동화를 위해 UR3e는 툴 플랜지에 초기 회전 엔드 조인트를 장착했습니다. 이를 통해 폴리싱 도구 등 다양한 장비를 코봇에 직접 연결해 프로그래밍과 설치를 간소화할 수 있습니다.
로봇을 당사의 포괄적인 연결 플랫폼과 통합하면 생산성 향상, 가동 중지 시간 최소화, 효율적인 차량 관리 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
사의 목표는 언제 어디서나 누구나 자동화를 활용할 수 있도록 하는 것이며, 동시에 안전하고 협업적인 인간-로봇 상호작용을 통해 비즈니스 혁신을 지원하는 데 있습니다.

숙련되지 않은 작업자도 cobot을 개봉하고 장착한 뒤, 첫 번째 간단한 작업을 프로그래밍하는 데 보통 한 시간도 걸리지 않습니다.

당사의 코봇은 설치 공간이 작아, 바닥 공간이 제한되거나 중요하게 여겨지는 기존 제조 환경에서도 자동화를 실현할 수 있는 기회를 제공합니다.

작업 자동화를 통해 직원의 지속적인 감독 없이도 작업을 자율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 UR 코봇은 기존 산업용 로봇보다 전력 소비가 적습니다.

모든 UR 코봇에는 힘 감지 및 충돌 감지 기능을 포함한 안전 기술이 내장되어 있어, 별도의 안전 장벽이나 케이지 없이 사람과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다. 이를 통해 생산성을 높이고, 보다 안전한 작업 환경을 조성할 수 있습니다.
UR Academy 는 문제 해결 및 수리 작업을 위한 일련의 단계별 프로그래밍 예제와 튜토리얼을 제공합니다.

툴 중심점(TCP) 설정 방법과 페이로드 및 무게중심을 정확하게 조정하는 방법을 알아보세요.

안전 플레인을 만들고 설정하는 방법을 알아보세요. 안전 플레인은 정상 모드와 감소 모드에서 로봇이 해당 구역을 넘어가지 못하도록 하거나, 감소 모드를 활성화할 수 있습니다.

UR Academy를 방문해 UR 코봇 프로그래밍의 필수 주제와 다양한 인기 리소스를 확인해보세요.

UR Care Services를 통해 가동 시간을 최우선으로 보장받으세요. 24시간 지원, 원격 연결, 신속한 현장 수리 서비스를 제공해 최대 가동 시간을 유지합니다.
UR3e 관련 자주 묻는 질문 목록은 FAQ 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
오른쪽에 있는 양식을 작성해 주시면 연락드리겠습니다.
3단계만 거치면 됩니다.
또한 귀사의 시설에서 수행될 무료 시연 날짜를 예약하고 코봇의 사양서 및 CAD 파일을 요청하실 수도 있습니다. 귀사와 대화를 나누기를 희망합니다!