<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • UR Series

UR18 on CB5

18kg 페이로드, 950mm 작업 반경

UR18은 강력한 힘과 민첩성을 겸비한 로봇으로, 본체 무게는 약 39 kg입니다. 갠트리 시스템에 과도한 중량 부담을 주지 않으면서도 더 큰 엔드 이펙터를 장착할 수 있습니다. 최대 4 m/s의 TCP 속도로 빠른 작업이 요구되는 현장에서도 픽 앤 플레이스 작업의 사이클 타임을 짧게 유지합니다.

적재량
18 kg (39.7 lbs)
작업 반경
950 mm (37.4 in)
최대 TCP 속도
4 m/s
무게
39.2 kg (86.4 lbs)

고성능 관절 새로운 관절 설계로 더 빠르고 안정적인 동작을 구현합니다. 모든 관절의 토크가 약 25% 증가하고, 관절 속도는 최대 65%(UR3e) 향상됩니다. 또한 관절을 구성하는 부품 수를 e-Series 대비 약 50% 줄여 성능과 품질을 개선하고 신뢰성을 크게 높였습니다. 이는 서비스 요청을 줄이고 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

테이퍼드 튜브 더 먼 거리에서도 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있습니다. 테이퍼드 튜브를 적용한 새로운 구조로 기존의 원통형 튜브 구조보다 튜브와 관절 하우징의 강성을 높였습니다.

LED 라이트 링 프로그래밍 가능한 LED 상태 표시등으로 알림을 한눈에 확인할 수 있습니다. 작업자가 로봇의 상태를 쉽게 파악할 수 있어 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다. ISO 10218 준수를 위한 세 가지 기본 설정을 제공하며, 사용자가 표시등을 끌 수도 있습니다.

환경 등급: IP65 및 클린룸 클래스 4 UR Series는 IP65 등급과 클린룸 인증을 갖추고 있습니다. 까다로운 작업 조건이나 엄격한 청정 기준이 요구되는 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. IP65 등급은 먼지 유입을 차단하는 방진 성능과 모든 방향에서 노즐로 분사되는 물에 대한 보호 성능을 의미합니다. 먼지가 많거나 저압 분사수에 노출되는 환경에 적합합니다. ISO 클래스 4는 공기 중 입자 농도를 엄격하게 관리하는 클린룸 청정도 등급입니다. 예를 들어, 크기가 0.1 μm 이상인 입자는 공기 1 m³당 10,000개 이하여야 합니다. 이러한 고청정 환경은 반도체 및 제약 제조 등에서 활용됩니다.

툴 커넥터 내장형 M8 8핀 툴 커넥터는 툴 플랜지에서 직접 전원을 공급하고 I/O 및 통신 기능을 제공합니다 — 배선을 줄이고 시스템 통합을 간소화하며, 지능형 엔드 이펙터의 활용을 지원합니다. M8 8핀 암형 커넥터; 툴 플랜지: EN ISO 9409-1-50-4-M6; 툴 I/O 전원 공급장치 전압: 12V/24V; 디지털 입력(DI) 2개 및 디지털 출력(DO) 2개; 디지털 출력은 싱킹(NPN) 또는 소싱(PNP) 방식으로 설정 가능; 센서용 아날로그 입력 2개 또는 RS-485 통신 1채널 선택 사용; 안전 기능 적용에 대비한 설계.

UR18 활용 분야

전자제품 제조

전자제품 제조

UR18은 크기가 큰 조립품을 대상으로 고토크 나사 조립과 자재 취급 작업을 수행합니다. 공간이 제한된 작업 셀에서도 정밀한 동작을 구현합니다.

자동차

자동차

UR18은 소형 설계와 높은 페이로드를 바탕으로 나사 조립과 부품 취급 작업을 자동화합니다. 힘과 속도, 정밀도를 균형 있게 갖췄습니다.

금속 가공 및 기계 가공

금속 가공 및 기계 가공

UR18은 짧은 작업 반경과 반복 정밀도를 바탕으로 자재 취급과 나사 조립 작업을 안정적으로 수행합니다.

식품 및 음료 제조

식품 및 음료 제조

UR18은 짧은 작업 반경을 활용해 생산 라인 최종 단계에서 박스 포장 작업을 빠르게 수행합니다. 더 무거운 상자를 취급하면서도 높은 처리량을 유지합니다.

UR18 애플리케이션

유니버설 로봇에 문의하기

가격을 문의하시고, 이 협동로봇이 귀사의 애플리케이션에 어떻게 적합한지 저희 팀과 상담해 보세요.