Skip to main content

내일의 인력 역량 강화

세상은 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있으며, 오늘날 학생들은 이전 세대에 비해 완전히 새로운 기술을 배워야 합니다. 자동화는 모든 산업에서 일하는 확립된 방식을 재정의하고 그 과정에서 수백만 개의 새로운 일자리 기회를 창출하고 있습니다. 그러나 다양한 자동화 분야에 특화된 전문가가 없다면 이 새로운 시장은 계속 막힐 것입니다.

학교, 대학 및 대학교를 위한 로봇 교육 프로그램

유니버설 로봇 교육 프로그램 (Universal Robots Education Program) 은 교실에서 협업 로봇을 활용하여 학생들이 미래의 직장에서 성공하는 데 필요한 기술과 경험을 쌓을 수 있도록 지원합니다. 당사의 교육 키트는 학생들에게 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 작업에 대한 직접적인 실습 경험을 제공하고 강사는 쉽게 소개할 수 있는 포괄적인 커리큘럼 패키지를 제공합니다.

중등 및 고등 교육 기관의 직업 교육에서부터 대학의 고급 교육 및 연구에 이르기까지 다양한 교육 요구에 적합한 이 프로그램은 혁신적이고 몰입감 있는 로봇 공학 과정을 제공하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

교육 키트 받기

사례

기술 교육

기술 교육

유니버설 로봇 교육 프로그램 (Universal Robots Education Program) 은 전 세계 기술 및 직업 교육 프로그램에서 학생들의 기술을 훈련, 평가 및 인증하기 위한 교육 장비, 콘텐츠 및 자료를 강사에게 제공합니다.

  • 로봇 공학 및 자동화 분야에서 경력을 쌓을 수 있도록 학생들을 준비시킵니다.
  • 제조 프로그램에 빠르게 도입할 수 있는 포괄적인 플러그 앤 플레이 교육 솔루션
  • 공인 Universal Robots 강사가 되기 위한 4일간의 교사 연수
  • 직관적이고 사용하기 쉬운 LMS를 통해 액세스하는 강사 주도 강의 자료, 디지털 모듈, LAC 활동 및 역량 테스트를 포함한 업계 최고의 로봇 커리큘럼에 액세스
  • 학생이 업계에서 인정하는 인증 획득
인력 개발

인력 개발

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 오늘날의 제조 환경에서 필요한 새로운 기술을 훈련하기 위해 산업 관련 장비, 소프트웨어, 액세서리 및 응용 분야별 교육 콘텐츠를 통해 인력 개발 조직을 지원합니다.

  • 업계 선도적인 솔루션으로 오늘날의 인력을 재숙련 - 현지 산업 요구 사항에 맞는 확장 가능한 로봇 솔루션
  • UR의 공인 커리큘럼과 교사 연수를 활용하여 공인 유니버설 로봇 강사 (Certified Universal Robots Instructor) 가 되세요.
  • 학생이 업계에서 인정하는 인증 획득
대학교 및 리서치

대학교 및 리서치

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 표준 교과 과정부터 고급 로봇 연구까지 유연하고 모듈식 솔루션을 갖춘 고등 교육 프로그램을 제공합니다.

  • UR의 인증된 커리큘럼과 유연한 하드웨어를 활용하여 학부 및 대학원 과정 작업에 로봇 공학을 도입합니다.
  • 고유한 연구 응용 프로그램을 충족하는 유연한 오픈 소스 로봇 솔루션
  • 로봇 애플리케이션 개발을 위한 UR ROS 및 ROS2 드라이버
  • 맞춤형 소프트웨어 기능을 위한 URCap 플러그인 개발
  • UR 개발자 네트워크에서 UR 개발자 전문가가 되어 고급 응용 프로그램을 공유하고, 질문을 하고, 다른 고급 사용자와 연결하세요.
전체 교육 프로그램 및 업계에서 인정하는 인증

전체 교육 프로그램 및 업계에서 인정하는 인증

UR 교육 프로그램을 통해 귀 기관은 교사와 학생을 위해 업계에서 인정하는 인증의 혜택을 누릴 수 있습니다.

교사 연수 프로그램 이수를 통해 교사는 학생들을 UR Academy Education 프로그램을 통해 UR 교육 커리큘럼을 이수하고 시험에 합격한 학생들을 인증할 수 있는 인증을 받게 됩니다. 교육 커리큘럼은 로봇 공학 및 자동화에 대한 진로를 시작하기 위한 기본 역량을 개발하는 데 중점을 둡니다. 또한 UR 커리큘럼은 메카트로닉스 및 안전 분야의 파트너와 협력하는 제3자 인증 협회에 맞춰져 있습니다.

애플리케이션에 적합한 협업 로봇 선택

정밀 작업에서 긴 도달 거리 및 높은 페이로드 요구 사항에 이르기까지 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 Universal Robots 모델을 사용할 수 있습니다.

UR10e
가장 인기 있는
Universal Robots

UR10e

중형이지만 다용도: 12.5 kg 페이로드, 1300 mm 도달 거리, Ø190 mm 풋프린트, 33.5 kg.
UR16e
Universal Robots

UR16e

튼튼하고 컴팩트한 cobot: 16 kg 페이로드, 900 mm 도달, Ø190 mm 풋프린트, 33.1 kg.
UR20
Universal Robots

UR20

무거운 페이로드의 가장 긴 도달 거리: 25 kg 페이로드, 1750 mm 도달 거리, Ø245 mm 풋프린트, 64 kg.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연

유연

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

교육 키트 받기