--

UR cobots, 플라스틱 성형 회사의 생산성 향상

Linaset
Linaset

Linaset

UR5 cobot 솔루션은 플라스틱 성형 제조업체에 시간과 에너지를 절약합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 Linaset 용 UR5 로봇 팔 솔루션을 구현하여 생산성과 효율성을 향상시키는 동시에 직원들에게 특히 시간과 에너지를 소비하는 생산 라인 작업을 줄였습니다.

동영상 보기

요약

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 Linaset 용 UR5 로봇 암 솔루션을 구현하여 생산성과 효율성을 향상시키는 동시에 직원들에게 특히 시간과 에너지를 소비하는 생산 라인 작업을 줄였습니다.

자동차 및 기타 산업의 고객에게 플라스틱 몰딩을 공급하는 Linaset 은 공정의 부품 블라스팅 단계를 자동화하는 안전하고 정확하며 효율적인 방법이 필요했습니다.

과거에는 몰딩이 특수 블라스팅 매체를 사용하여 양쪽의 작업대에서 수동으로 블라스팅되었습니다. 이 작업은 완전히 수동으로 수행될 때 시간과 자원이 모두 소모되었습니다.

특히 먼지가 많고 소음이 심한 작업장에서 폭발 어플리케이터를 똑바로 세워야 했기 때문에 직원들에게 상당한 물리적 요구를 하는 작업이기도 했습니다. 적절한 자동화 솔루션을 찾으려면 이 모든 것을 고려해야 합니다.

Linaset

산업 Automotive and Subcontractors
나라 Europe
직원 수 500-1000
사용된 코봇 UR5
동영상 — UR5 로봇, 체코 Linaset

솔루션

Linaset 은 UR5 로봇 암을 설치하고 주문 후 일주일 이내에 테스트 모드로 작동시켰습니다. 기존 작업장에 배치되고 블래스트 미디어 어플리케이터를 부착하기 위한 간단한 패스너가 장착된 이 제품은 인간 작업자와 함께 작업하여 몰딩을 지그에 넣고 사이클 중에 회전시켜 로봇이 양쪽을 블래스트할 수 있도록 했습니다.

즉각적인 효과는 하나의 몰딩을 가공하는 데 필요한 시간을 30% 까지 줄여 생산성을 높이는 동시에 프리미엄 수준의 정밀도와 품질을 보장하는 것이었습니다. 블라스팅 매체를 리필해야 할 때 로봇은 낮은 공급량을 감지하고 자동으로 중지합니다.

하루 24시간, 일주일 내내 6개월 동안 Linaset 은 단 한 번의 오작동이나 UR5 의 예상치 못한 가동 중단 시간을 기록하지 않았습니다. 또한 제어 장치의 정기적인 유지 보수 및 먼지 청소 외에도 열악한 환경에도 불구하고 서비스 작업을 수행하거나 부품을 교체할 필요가 없었습니다.

작업대에 로봇을 장착하고 블라스팅 미디어 어플리케이터 노즐을 부착하기 위한 간단한 액세서리를 쉽게 제작할 수 있었으며 로봇 팔을 직접 프로그래밍할 수도 있습니다.

Petr Šromota, Production Manager
간편한 통합

간편한 통합

리나셋 (Linaset) 의 주요 생산 매니저인 페트르 슈로모타 (Petr Šromota) 에 따르면, 로봇이 제조 공정의 유연한 부분이 되는 속도는 인상적이었다. "대기 시간이 없었고 며칠 이내에 로봇이 작업장에 배치되어 안정적으로 작동하기 시작했습니다." 라고 그는 설명합니다.

모두를 위한 자동화

모두를 위한 자동화

UR5는 초기 로봇 구성 및 기본 교육을 수행한 EXACTEC에서 공급하여 직원들이 로봇을 프로그래밍하고 유지 관리할 수 있도록 했습니다. Linaset 은 이제 블라스팅 매체의 소비가 35% 감소하여 보다 효율적인 생산 공정을 갖추고 있습니다.

해결된 자동화 과제:

  • 반복적이고 육체적으로 까다로운 작업을 대규모로 정확하게 수행합니다.

핵심 가치 동인:

  • 안전성 향상
  • 생산성 및 정확성
  • 비용 절감
  • 빠른 투자 수익률

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 사출성형

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결