Close
Choose your language
전자 및 반도체 업계의 선구자인 Andrew Grove는 '편집증적인 자세를 가진 기업만 살아남는다'는 유명한 얘기를 했습니다. 끊임없는 변화라는 단어로 규정할 수 있는 이 분야에서 새로운 경제 및 기술 현실에 빠르게 적응할 수 있는 제조업체만이 호황기에 안주하는 것을 피하고 어려운 시기에도 그 생존을 보장할 수 있습니다. 오늘날 이러한 기업들은 주로 협업 자동화를 통해 이를 달성합니다.
전자 제품에 대한 수요가 급증할수록 전자 제품 및 부품의 가격 하락이 동시에 발생합니다. 팬데믹 관련 사회적 거리두기 및 여행 제한과 함께 숙련된 노동력 부족도 발생합니다. 제조업체는 이러한 급변하는 상황에 최대한 고통스럽지 않고 생산성과 품질 저하 없이 적응해야 하는 과제를 안고 있습니다.
따라서 전자 업계에서 협동로봇을 열광적으로 수용하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 2028년까지 글로벌 코봇(협동로봇) 판매가 전년 대비 15~20%의 놀라운 성장을 달성하리라고 예측하는 2021년 보고서에서 애널리스트 기업인 Interact Analysis는 자동차 및 전자 산업 부문이 코봇 기술을 채택하는 가장 큰 업계라고 밝히고 있습니다.
전자 산업 부문이 변화에 적응함에 따라(점진적으로 더 미세하게 세분화된 사용자 정의 단계 및 다품종 소규모 생산으로의 전환을 수용함에 따라) 유연한 자동화를 통해 기업은 변화와 보조를 맞추는 데 도움을 받을 수 있습니다. 협동로봇은 유연하기 때문에 품질 검사 및 자재 취급부터 테스트, 나사 조립, 디스펜싱 및 포장에 이르기까지 제조 공정 전반에 쉽게 배치하거나 재배치할 수 있습니다.
이 때문에 Universal Robots의 코봇이 전자 제품 제조업체에 완벽하게 적합한 로봇이 된 것입니다.
최고의 제품으로 자랑해 보세요
당사의 협동로봇은 절단 및 납땜 공정에서 PCB 취급, 터치스크린 테스트, 부품 삽입, 디스펜싱 및 검사에 이르기까지 사실상 제한 없는 일련의 작업을 수행하도록 프로그래밍할 수 있는 유연한 자동화 플랫폼을 제조업체에 제공합니다. UR+ 로봇과 원활하게 통합되도록 설계되고 아울러 업계에서 가장 포괄적인 인증된 어플리케이션 키트 및 주변 장치 에코시스템인 UR+를 통해, 당사는 전자 제품 제조업체에게 중요한 개별 어플리케이션을 처리하도록 설계된 코봇 기반 시스템을 제공합니다.
당사의 작고 가벼운 코봇은 설치 면적이 작기 때문에 제조 라인을 재설계할 필요 없이 최소한의 다운타임으로 시설에 신속하게 코봇을 도입할 수 있습니다. 사용자 친화적인 코봇은 벽 또는 천장에 장착하거나 모바일 로봇 플랫폼에 장착할 수 있어 다양한 배치 옵션을 제공합니다.
신뢰성 확보
당사의 코봇은 납땜, 드릴링, 실리콘 디스펜싱 및 가벼운 조립에서 나사 조립 및 스프레이 페인트를 사용한 오디오 장비의 마감 처리에 이르기까지 수많은 실제 전자 제조 적용 분야에서 신뢰성을 입증했습니다.
당사는 코봇이 고객이 요청한 반복정밀도를 제공하는지 확인하기 위해 지속적인 점검을 실행하면서 제조 작업 전반의 세부 사항에 스위스 시계 제작자와 같은 주의를 기울이는 것을 목표로 삼고 있습니다. 예를 들어 당사의 UR3e 및 UR5e 코봇은 ±0.03mm(30 미크론)의 포즈 반복정밀도를 제공하기 때문에 광범위한 정밀 전자 제조 작업에 배치할 수 있습니다. 또한 최대 16kg(35lbs)의 적재 하중을 처리할 수 있는 UR16e 코봇은 ±0.05mm(50 미크론)의 반복정밀도를 제공하여 최종 포장 및 팔레타이징 작업에 적합합니다.
수익성을 높여주는 '편집증'
코봇은 지루하고 더럽고 위험한 작업에서 해방시켜 작업자의 건강과 안전을 개선하는 것 외에도 전자 제품 제조업체의 수익을 높이는 데 도움이 됩니다. 코봇은 생산성과 처리량을 높이고 품질 및 검사 결과를 향상시킴으로써 모든 규모의 전자 제품 제조업체가 인적 자원 및 로봇 자원을 최대한 활용할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
글로벌 및 로컬 전자 산업의 과제와 일상적인 문제점을 이해하면 R&D 및 제품 개발에 대한 우리의 대화를 알 수 있으며, Universal Robots는 필요한 로봇 도구를 전자 기기 및 기술 산업 부문에 계속 공급할 수 있습니다.