현대 조립 라인은 다양한 규모와 생산 요구에 맞게 설계되었습니다. 유니버설로봇의 협동로봇 암은 산업 전반에서 조립 시간을 단축하고 생산 속도를 높이며 제품 품질을 향상시키고 있습니다.

많은 제조 작업의 핵심에는 개별 부품을 조립해 완성품을 만드는 조립 라인이 있습니다. 하지만 기존 대형 로봇 기반 자동화는 안전 문제와 높은 유지보수 비용, 긴 가동 중단 시간을 초래할 수 있으며, 유연성 부족으로 HMLV(High-Mix Low-Volume) 제조에 대응하기 어렵습니다.
협동로봇은 이러한 문제를 해결하며 조립 라인에 혁신을 가져옵니다. 스크루드라이빙과 부품 삽입 등 작업에 적합하고, 사용자 친화적이며, 생산 변화에 맞춰 손쉽게 재프로그래밍할 수 있습니다. 협동로봇 도입으로 제조업체는 작업장 안전을 강화하고 빠르게 대응하며, 모두에게 효율적인 조립 환경을 제공합니다.

유니버설 로봇은 생산 최적화를 원하는 소규모 기업에 미래형 플랫폼을 제공합니다. 워크플로우가 바뀌어도, 작고 가벼운 로봇 암을 신제품 라인에 빠르고 쉽게 배치할 수 있습니다. 직관적인 소프트웨어 덕분에 경험이 적은 사용자도 빠르게 프로그래밍하고 웨이포인트를 설정할 수 있습니다.

UR3e의 엔드 조인트는 무한 회전이 가능해 스크류 체결에 최적입니다. e-Series 협동로봇에 내장된 힘·토크 센서 덕분에 별도의 고가 토크 제어 장비 없이도 바로 체결 작업에 투입할 수 있습니다. UR 로봇 암은 ±0.03mm(30마이크론) 반복 정밀도로 빠르고 정확한 부품 핸들링 자동화에 적합합니다.
지금 바로 협업로봇 전문가와 상담하여, 귀사에 꼭 맞는 맞춤형 솔루션을 확인해보세요.
유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 **UR+**라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.
유니버설로봇은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 협동로봇을 배치했습니다. 포춘 500대 기업부터 지역 계약 기계 공장에 이르기까지, 모든 규모의 회사는 6세대 협동로봇을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

UR 협업로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 유연성 요구에 정면으로 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 가치를 더하고 특정 요구를 충족할 수 있도록 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 협업로봇 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

유니버설로봇은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 협동로봇과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.
수천 개의 기업이 협동로봇을 통해 다음을 실현하고 있습니다.
- 생산성 향상
- 변화하는 제품 수요에 유연하게 대응
- 직원의 복지 및 근속률 향상
- 인력 부족 상황에서의 인력 운용 지원