UR Care サービスプラン

ユニバーサルロボットは、生産を止めずスムーズに稼働させ続けることの重要性を深く理解しています。 UR Care サービスプランは、協働ロボットのライフサイクル全体を通じてお客様を支援するよう設計されており、さらに高度なフリート管理機能により、自動化の状況を可視化し、制御することが可能になります。

サービスプランとは?

サービスプランとは、協働ロボットが効率的に稼働し、計画外の停止を防ぎ、必要最小限の計画停止だけで運用できるように設計された専用パッケージです。
予防保全のアプローチにより突発的な停止を回避し、生産ラインを中断なく稼働させることができます。

また、年間固定費でご利用いただけるため、予期せぬトラブルや想定外のコスト発生を防ぎ、総保有コスト(TCO)を確実にコントロールできる安心感をお届けします。

UR Care サービスプラン

テクニカルサポート

myUR チケットに対して 24 時間 365 日の優先サポートを提供。迅速な対応とスムーズな解決で、協働ロボットを安定稼働させます。

部品交換・修理

サポートに必要な修理や交換部品が含まれます。

代替機の貸し出し

お使いのロボットが修理対応で使用できない場合でも、期間限定で代替機を貸し出し、生産を継続できます。

コンサルティングサービスとトレーニングコース

世界130か所以上のトレーニングセンター、ライブバーチャルシミュレーター、またはお客様の工場でのオンサイト研修にて、URのトレーニングコースを20%割引でご利用いただけます。

URケアのカスタマイズ

下記のお問い合わせフォームに記入してください。折り返しご連絡いたします。

サービスプランにご関心はありますか?

サービスプランにご関心はありますか?

協働ロボット1台ごとにサービスプランを組み合わせることで、パフォーマンスを最大化し、寿命を延ばし、途切れのない運用を実現できます。
UR Care サービスプランでは、予防保全による計画的なケア、迅速な対応、そして協働ロボットを常に最良の状態で稼働させるための各種リソースをご利用いただけます。

ご相談ください
オンデマンドサービス

オンデマンドサービス

Cobotsのスムーズな運用、改装、またはトレーニングを維持するための技術サポート、予防サービスをお探しですか?

続きを読む
協働ロボットに含まれるもの

協働ロボットに含まれるもの

標準保証に加えて、myUR カスタマーポータルにアクセスいただけます。
24時間365日のサポート体制により、技術的な課題にも迅速に対応します。

協働ロボットを最大限に活用いただくために、UR Academy のコアトレーニングコースへの参加を強くお勧めします。

さらに、マニュアル・ブログ・動画を豊富に揃えたテクニカルリソースページもご利用いただけます。
また、技術者同士が交流できる Tech Community フォーラムや Discord チャンネルも活用可能です。

もちろん、カスタマーサクセスコンサルタントが常にお客様に寄り添い、導入から運用まであらゆるステップをご支援します。

続きを読む

サポートの受け方

お客様と現場の運用を、24時間365日体制で支援します。
スムーズな導入、継続的な生産稼働、そしてROI最大化を実現するために、URは協働ロボットの価値を熟知したエキスパートによるトレーニングとサポートを提供しています。

ご相談ください

予防保全や各種サービスの詳細についてご関心がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

技術的なサポートや支援が必要な場合は、myUR から、または24時間365日サポート窓口までご連絡ください。