UR15

UR15

圧倒的なパフォーマンスをその手に

UR15は最大5m/sという優れた高速動作を実現しており、サイクルタイムの短縮と生産性の向上に貢献します。高負荷な作業にも対応できる設計でありながら、必要な場所でスピードと精度を両立させたパフォーマンスを発揮します。

リーチ 1300 mm / 51.18 in
可搬重量 17.5 kg / 38.8 lbs
設置スペース Ø 204 mm
重量 40.7 kg / 89.7 lbs
リーチ 1300 mm / 51.18 in
可搬重量 17.5 kg / 38.8 lbs
設置スペース Ø 204 mm
重量 40.7 kg / 89.7 lbs

省スペース環境に最適な高速協働ロボット

UR15は、軽量設計とコンパクトなフットプリントを両立した高い汎用性を備えており、スペースに制約のある環境でも柔軟に対応できるよう設計されています。繰り返し行う重作業を代行し、既存のワークフローにもスムーズに組み込むことが可能です。高速性能が求められるアプリケーションにも対応しながら、安全性にも配慮されており、人と協働する環境でも安心して導入できます。限られたスペースと高いスピードが求められる業界において、UR15は柔軟性と効率性の両立を実現します。

UR15は、AIとの連携にも対応した業界最先端のソフトウェアプラットフォーム「PolyScope」で動作します。これにより、よりスマートな自動化や直感的な操作性が可能になります。また、モーションプログラミングを直感的に行える「OptiMove」技術を搭載しており、簡単なセットアップでロボットの動作をより滑らかに、そして高精度に制御します。特に高速かつ高可搬なアプリケーションにおいて、優れた繰り返し精度と動作のなめらかさを発揮します。

様々な環境にフィット

UR15は、コンパクトな設計と最適化された動作範囲により、あらゆる場所への導入が容易です。TÜV認証およびUL 1740認証を取得しており、防塵・防水性が求められる高IP環境にも対応可能です。

卓越した動作速度

UR15は、最大5m/sという当社最速の協働ロボットです。この高速性能により、サイクルタイムの短縮と生産性の向上を実現します。

高度なモーションコントロール

UR独自のOptiMoveテクノロジーは、与えられた荷重や安全設定をもとに最適な動作パラメータを自動で算出する機能です。細かな微調整は不要で、相対速度や加速度を直感的に設定できるため、誰でも効率的なプログラムを簡単に作成できます。加えて振動抑制機能も備えているため、動作が滑らかになり、サイクルタイムの短縮、精度の向上を実現。稼働率と生産性を最大化します。

UR15の主なアプリケーション

UR15は、さまざまなアプリケーションに対応可能です。下記の代表的な用途をクリックして、詳しい情報をご覧ください。

可搬重量の性能

可搬重量の性能

URロボットの最大可搬重量*のスペックは動作領域内全域において有効です。さらに、荷重の重心がツールフランジから離れる場合でも、業界最高レベルの可搬重量性能を維持します。そのため、将来的に異なる用途で使用することになっても、高い汎用性をもって対応できる可能性があります。

* 17.5kgの可搬重量はツールフランジが下向きの状態で適用されます。それ以外の姿勢における可搬重量は15kgです。

安全性

安全性

可搬重量の向上、スピードとリーチ性能の強化を図りながらも、常に最優先としているのは作業者の安全です。真の協働ロボットを実現するために、当社のエンジニアたちは安全機能の開発に多くの時間を費やしました。その成果として、現在の協働型産業用ロボットにおける安全基準の指標となる設計を実現しています。

協働ロボットの導入効果を最大限に引き出しましょう

協働ロボットを当社のコネクティビティ・プラットフォームと連携させることで、生産性の向上、ダウンタイムの最小化、そして効率的なフリート管理を実現できます。オフィスがどこにあっても、すべてを一元的に管理可能です。

作業効率を高めるための設計

私たちは、「自動化をあらゆる人に、あらゆる場所で」というミッションを実現できることを目指しています。安全で協調的な人とロボットの共存を可能にすることで、お客様のビジネス革新の道のりを力強くサポートします。

迅速な立ち上げ

迅速な立ち上げ

ロボット未経験の方でも、協働ロボットの箱が届いてから、開封して設置し、最初の簡単な作業プログラムの作成まで、通常1時間以内で完了できます。

省スペース

省スペース

当社の協働ロボットはコンパクトな設計のため、既存の製造現場の限られたスペースでも導入しやすく、自動化の可能性を広げます。

消費電力

消費電力

URの協働ロボットは従来の産業用ロボットよりも電力消費が少ないため、省エネにも貢献します。

協調性と安全性

協調性と安全性

すべてのURロボットには、外力を検知し安全にアームを停止させる機能などの安全機能が多数標準搭載されています。この安全機能はURロボットの場合は常時有効なままです。これにより、安全柵が不要で人と一緒に作業ができ、生産性の向上と安全な作業環境の実現が可能です。(リスクアセスメントが必要です)

協働ロボットを活用する

URアカデミーでは、プログラミングのわかりやすい手順や、トラブル対応や修理に役立つチュートリアルを揃えています。

ツール設定

ツール設定

ツールセンターポイント(TCP)や、荷重と重心の正しい設定方法を学びましょう。

安全平面

安全平面

安全平面の作成と設定方法を学びましょう。安全平面は、通常モードや減少モード、あるいは両方でロボットがその範囲を超えて動くのを防止したり、減少モードを自動で起動させたりすることができます。

詳しく見る

詳しく見る

URアカデミーにアクセスして、UR協働ロボットのプログラミングに必要な基本を学べる人気のトピックや教材をぜひご覧ください。

稼働時間を最大化

稼働時間を最大化

UR Care 保守契約では、お客様の稼働率を第一に考えています。24時間365日のサポートやリモート接続、現地での迅速な修理対応を通じて、安定した稼働をしっかりサポートします。

見積もり依頼フォーム

右側のフォームに必要事項をご入力ください。担当から追ってご連絡いたします。

【お問い合わせステップ】

  1. フォームを送信
  2. お住まいの地域のUR担当者が詳細をお伺いし、ご連絡します。ご希望に応じて、無料の対面デモも手配可能です。
  3. お客様のビジネスに最適なソリューションとお見積もりをご提案いたします。