e-Series
標準ケーブル(CB5)
標準ロボットケーブル、1〜12 m
e-SeriesロボットアームとCB5コントローラーを接続するケーブルです。1 m・2 m・6 m・12 mの4種類の長さから選択でき、セルレイアウトに合わせたケーブル配線に対応します。
標準ケーブル ケーブルはシステムのレイアウト・保守性・長期的な信頼性に大きく関わる部品です。ユニバーサルロボットは設置距離・配線経路・動作条件に応じた複数のケーブルオプションを用意しており、コアシステムの構成を変えることなく対応できます。1 m・2 m・6 m・12 mの4種類を用意。固定設置とアームとコントロールボックスの標準的な配置に最適です。ベースフランジコネクターを使用したサイドスルー/スルーホール取り付けに対応します。
対応機種 e-SeriesロボットアームおよびCB5コントローラーに対応しています。