e-Series UR Series
3PE TP
3ポジションイネーブルスイッチ(デュアル)搭載、ISO 10218-1:2025対応
改訂されたISO 10218-1:2025の安全要件への適合を支援するために設計された3PEティーチペンダントです。高応答性のタッチスクリーンと3ポジションイネーブルスイッチ(デュアル)・専用FreeDriveボタンを統合し、安全で直感的なロボット教示を実現します。e-SeriesおよびUR Seriesロボットに対応する、安全性を重視した実績あるソリューションです。
3PEティーチペンダント 3PEティーチペンダントはデュアルの3ポジションイネーブルスイッチを内蔵しており、手動運転モードでの安全な操作をPolyScope ネイティブでサポートします。手動運転モードに関するISO 10218-1:2025の要件に準拠しています。画面解像度とタッチパネルの操作感は標準ティーチペンダントと同等です。
3ポジションイネーブルデバイスの内蔵が求められる産業環境での手動運転モード操作向けに設計されています。
- 3ポジションイネーブルスイッチをデュアルで内蔵
- 手動運転モードに関するISO 10218-1:2025の要件に準拠
- PolyScope ネイティブ対応
- 1280×800 静電容量式タッチスクリーン(標準ティーチペンダントと同等)
- FreeDrive専用ボタンで手動誘導が可能
- IP54対応(防塵・防滴)
- 外形寸法:300×231×50 mm、本体重量:1.8 kg
- 標準コントローラーに取り付け可能
- UR Series・e-Seriesロボットに対応
本体重量 | 1.8 kg (3.9 lbs) |
|---|---|
外形寸法 | 300 mm x 231 mm x 50 mm (11.8 in x 9.1 in x 2.0 in) |
ケーブル長オプション | 4.5 m |
ディスプレイ解像度 | 1280 x 800 pixels |
IP保護等級 | IP54 |
認証規格 | ISO 10218-1:2025 |