Close
Choose your language

ALUMOTION YOUring
YOUringは、光と音を発するURロボット用スマートデバイスです。ワイヤレス機器である本製品は、ロボットのツールフランジに簡単に取り付けることができます。LED技術と高性能ブザーを搭載しているため、YOUringは各種用途でスマートな安全機器としてご使用いただけます。
プログラムノードやコマンドを挿入することでYOUringの色を変更できます。これにより、オペレータはロボットの作業内容、移動位置(モーショントラッキング機能で追尾)、および状態を視覚的に把握できます。
本機は2つのボタン(フリードライブモードを有効にするボタンとフリードライブモードで位置をティーチングするボタン)を備えており、ティーチングを迅速に行うことができます。新機能である「YOUteach」により、ティーチペンダントを使用せずにフリードライブモードで位置を保存できます。また、プログラムモードが実行されていないときに特定のスクリプト機能を実行することもできます。たとえば、スクリプト機能により、デジタル出力を有効にしたり、停止している作業を再開するためにロボットに手動入力したりできます。
YOUringは、ロボットの状態に応じて特殊な照明効果や効果音を出すことができ、安全停止、保護停止、および減少モードなどに接続できます。また、URCapプラグインにより、PolyScopeに完全に統合できます。









特長
- ワイヤレス機器
- TS15066準拠
- LED光の回転
- 点滅
- 色の変化
- 虹色の光
- フリードライブボタン
- 設定可能ボタン
- 音色と音高を設定できるブザー
- 最小限のセットアップ時間
- モーショントラッキングライト
製品のしくみ
寸法
直径 82 mm、高さ 40~46 mm
同梱物
YouRing 、ケーブル、取り付けねじ、USB Bluetoothドングル、URCapプラグインが格納されたUSBメモリ、初期セットアップ説明リーフレット

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
-
-