ペンダントアーマー® は、シンプルでありながら効果の高いシリコンフリーのゴム製フレームです。ティーチペンダントを高い所(最大1.5 mの高さ)から誤って落としてしまった場合に保護してくれます。 一体成形されたサントプレーンTM エネルギー吸収フレームは、URティーチペンダントのケーブルを取り外さなくてもティーチペンダントの上端まで伸びます。また、タッチパネル保護フィルムもオプションでご用意しています。この保護フィルムは、光学グレードの熱可塑性ポリウレタン(TPU)から製造しており、お使いの画面サイズに合わせてプレカットして出荷します。お使いのタッチパネルでの性能を保証します。
ペンダントアーマー® は、シンプルでありながら効果の高いシリコンフリーのゴム製フレームです。ティーチペンダントを高い所(最大1.5 mの高さ)から誤って落としてしまった場合に保護してくれます。 一体成形されたサントプレーンTM エネルギー吸収フレームは、URティーチペンダントのケーブルを取り外さなくてもティーチペンダントの上端まで伸びます。また、タッチパネル保護フィルムもオプションでご用意しています。この保護フィルムは、光学グレードの熱可塑性ポリウレタン(TPU)から製造しており、お使いの画面サイズに合わせてプレカットして出荷します。お使いのタッチパネルでの性能を保証します。
The Pendant ArmorTM is akin to a cell phone case, only for your UR teach pendant. Moulded from 6mm SantopreneTM rubber, this energy-absorbing frame dissipates the shock from inadvertent falls/drops from heights of up to 1.5 m. SantopreneTM is a durable, chemically-resistant elastomer commonly specified in industrial applications.
The bumper protects those areas of the teach pendant most prone to damage when dropped. A moulded ridge protects the E-Stop. Access to the USB slot is preserved. Feet are moulded into the back of the bumper to keep the pendant free from work-surface contamination (coolants, debris or chemicals) and to provide an ergonomic viewing angle for the screen.